Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- connettore femmina a 4 contatti con codice D su Master e Tool.
- Guarnizioni in Viton.
- Invasato.
Materiale
- Alloggiamento in alluminio.
- Perni in acciaio.
- Distanziatore in delrin.
- Guarnizione in Viton.
| Specification | Value |
|---|---|
| Valutazione elettrica | 2 Ampere/60V |
| Peso del lato master | 0.27 kg |
| Peso lato utensile | 0.18 kg |
| Numero di pin totali | 4 |
| Perni Descrizione | |
| Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo di segnale |
- Filtra per Tipo
- Disegni
| Scarica | Tipo di download | Lingua |
|---|---|---|
| 9630-20-S5EPD-V | Disegni | Inglese |
| Scarica | Descrizione |
|---|---|
| 9120-S5EPD-M-V | S5EPD Master, modulo Ethernet, guarnizioni in Viton, in contenitore |
| 9120-S5EPD-T-V | Strumento S5EPD, modulo Ethernet, guarnizioni in Viton, in contenitore |
- Filtra per Codice articolo
- 9120-S5EPD-M-V
- 9120-S5EPD-T-V
| Codice articolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9120-S5EPD-M-V | Modulo Ethernet con guarnizioni in Viton, in vaschetta – Lato master |
|
|
9120-S5EPD-T-V | Modulo Ethernet con guarnizioni in Viton, in vaschetta – Lato utensile |
|