Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- Modulo elettrico per il passaggio di segnali Ethernet CAT5e, 10/100-Mbit e connessioni di alimentazione ausiliaria.
- Connettore Ethernet M12 femmina a 4 pin con codice D, standard industriale.
- Utilizzabile per il passaggio di EtherNet/IP e PROFINET.
- NOTA: il modulo TE può estendersi oltre il corpo del Master/Tool su alcuni QC. Per ulteriori informazioni, consultare un Account Manager ATI.
- NOTA: se utilizzato sul QC-110, esiste la possibilità che i raccordi di alimentazione dell’aria urtino il bordo del modulo TE. Per ulteriori informazioni, consultare un Account Manager ATI.
Materiali
- Alloggiamento in alluminio anodizzato
- Molla e pin di contatto rodiati
- Guarnizioni in nitrile.
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Valutazione elettrica |
Circuito Ethernet – 2 Amp/60VAC max. Circuito di alimentazione ausiliaria – 5 Amp/600 VCA max. |
| Peso del lato master | 0.49 kg |
| Peso lato utensile | 0.37 kg |
| Numero di pin totali | 8 |
| Perni Descrizione | |
| Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo di segnale |
| Scaricare | Descrizione |
|---|---|
| 9120-TE-M | Modulo Master passante Ethernet con connettori per Ethernet e alimentazione ausiliaria |
| 9120-TE-T | Modulo Ethernet Pass Through Tool con connettori per Ethernet e alimentazione ausiliaria |
| 9120-TES-T | Modulo strumento Ethernet Pass-Through con connettori diritti per Ethernet e alimentazione ausiliaria |
| 9120-TES-M | Modulo passante Ethernet ad orientamento assiale con connettori per Ethernet e alimentazione ausiliaria |
- Filtrare per Numero di parte
- 9120-TE-M
- 9120-TES-M
- 9120-TES-T
- 9120-TE-T
| Numero di parte | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9120-TE-M | Modulo Ethernet Pass-through con connettori per Ethernet e alimentazione ausiliaria |
|
|
9120-TES-M | Modulo Ethernet Pass-through con connettori per Ethernet e alimentazione ausiliaria |
|
|
9120-TES-T | Modulo Ethernet Pass-through con connettori per Ethernet e alimentazione ausiliaria |
|
|
9120-TE-T | Modulo Ethernet Pass-through con connettori per Ethernet e alimentazione ausiliaria |
|