Moduli di cambio utensile

Moduli passanti Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET: VL1

Moduli passanti Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET: VL1

Montaggio del modulo di controllo EtherCAT

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  VL1
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Consente al cliente di controllare e comunicare con il Tool Changer attraverso una rete utilizzando un’interfaccia EtherCAT.
  • Il controllo del Tool Changer è realizzato attraverso il Master e la segnalazione dei vari I/O del Tool Changer.
  • I moduli Tool supportano il Tool-ID segnalato dal Master e funzionano come pass-through per la rete EtherCAT e l’alimentazione delle apparecchiature a valle.
  • Supporta l’uso di un’elettrovalvola singola o doppia integrata, fornita sul modulo adattatore della valvola per il controllo Latch/Unlatch del Tool Changer.
  • Oltre a supportare i segnali di ingresso standard del cambio utensile (sensori di prossimità bloccati, sbloccati e pronti per il blocco), i moduli supportano anche la diagnostica avanzata e la segnalazione dei guasti.
  • Sui moduli Master e Tool è presente un connettore standard Minifast a 5 pin per l’interfacciamento con l’alimentazione ausiliaria.
  • Sui moduli Master e Tool è presente un connettore standard M12 D-Coded a 4 pin per l’interfacciamento con EtherCAT.
  • Quando il cambio utensile è accoppiato, i moduli Master e Tool passano i segnali attraverso un blocco di pin caricato a molla.
  • Una guaina flessibile circonda il blocco pin per sigillare la connessione dall’umidità e dai liquidi durante l’accoppiamento.
  • I moduli sono progettati con un circuito di sicurezza per consentire il funzionamento del cambiautensili nel modo più sicuro possibile. Per evitare il rilascio involontario dell’utensile, l’alimentazione della valvola di sblocco passa attraverso un connettore di sicurezza. Per supportare questa funzione è necessario collegare un interruttore di sicurezza.

Materiali

  • Alloggiamento in alluminio anodizzato
  • Molla e perni di contatto placcati in metalli preziosi
  • Guarnizioni in nitrile.
Specifiche Valore
Valutazione elettrica EtherCAT – 3 Amp/30VDC max.
Alimentazione US1 – 220mA @ 24VDC
Alimentazione US2 – 250mA a 24VDC
Peso del lato master 0.98 kg
Peso lato utensile 0.73 kg
Numero di pin totali 15
Perni Descrizione
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di segnale
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo VL1 Disegni Inglese
Manuale del modulo di controllo e segnale VL1 Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
9121-VL1-T Montaggio del modulo dello strumento di controllo VL1 EtherCAT
9121-VL1-M Montaggio del modulo master di controllo VL1 EtherCAT
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9121-VL1-M Modulo di controllo EtherCAT – lato master
Cavalletto portautensili 9121-VL1-T Montaggio del modulo di controllo EtherCAT – Lato utensile

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.