Moduli di cambio utensile

Moduli EtherNet/IP: DKF

Moduli EtherNet/IP: DKF

Modulo EtherNet/IP con switch Ethernet integrato, supporta la funzionalità DHCP e la connessione rapida EtherNet/IP

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  DKF
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • L’interfaccia EtherNet/IP integrata supporta Quick Connect.
  • Switch Ethernet gestito integrato.
  • Web server integrato per la configurazione del Tool Changer e la gestione dello switch Ethernet.
  • Un (1) connettore Ethernet M12 su ciascun modulo Master e Tool.
  • Sui moduli Master e Tool è presente un connettore standard Mini a 4 pin per l’interfacciamento con l’alimentazione ausiliaria.
  • Il circuito di prevenzione degli archi elettrici di ATI (in attesa di brevetto) protegge tutti i contatti elettrici di potenza dalla riduzione della durata che può essere causata da carichi con elevata corrente di spunto durante l’accoppiamento/disaccoppiamento.
  • ID utensile, regolabile da 0 a 9.
  • Blocco interno per le connessioni elettriche delle valvole.
  • Il design multifunzione richiede un minor numero di cavi e connettori e consente un assemblaggio compatto.
  • La tecnologia brevettata Tool Stand Interlock (TSI) è fornita da un connettore sul modulo Tool. L’integrazione di un finecorsa meccanico consente all’elettrovalvola integrata di disaccoppiare il cambio utensile solo quando l’utensile è nel supporto.

Materiali

  • Alloggiamento in alluminio anodizzato
  • Molla e perno di contatto placcati in metalli preziosi
  • Guarnizioni in nitrile
Specification Value
Valutazione elettrica Segnali di controllo – 24 V CC
Segnali di passaggio – 5 Amp/250V
Peso del lato master 0.93 kg
Peso lato utensile 0.61 kg
Numero di pin totali
Perni Descrizione
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di segnale Ethernet/IP
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo DKF Disegni Inglese
Disegno del modulo DKF-M, DKQ-T Disegni Inglese
Manuale del modulo di controllo e segnale DKF Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
9121-DKF-M Modulo master EtherNet/IP DKF con switch Ethernet integrato
9121-DKF-T DKF EtherNet/IP Modulo utensile con 0-9 Tool-ID
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9121-DKF-M Modulo EtherNet/IP con switch Ethernet integrato, supporta la funzionalità DHCP e EtherNet/IP Quick Connect, ingresso e alimentazione ausiliaria pass-through, TSI su Tool. Passaggio di alimentazione, TSI sullo strumento. Connettore femmina M12 codificato a D per la comunicazione Ethernet, connettore maschio mini a 4 pin per l’alimentazione del modulo di controllo, connettore maschio mini a 4 pin per l’alimentazione ausiliaria commutata e non commutata. Alimentazione. Sono supportati anche il rilevamento di blocco, sblocco e RTL con cavi LED sul modulo Master e Tool-ID dal modulo Tool. Circuito di prevenzione degli archi elettrici applicato all’alimentazione AUX commutata e AUX non commutata – lato Master
Cavalletto portautensili 9121-DKF-T Modulo EtherNet/IP, supporta 0-9 Tool-ID attraverso il modulo Master, porta Ethernet e alimentazione AUX pass-through, TSI sullo strumento. Connettore femmina M12 codificato a D per la comunicazione Ethernet, connettore femmina mini a 4 pin per l’alimentazione AUX commutata e non commutata, connettore femmina M12 a 4 pin per il supporto della STI sull’utensile – Lato utensile

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.