Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- Modulo EtherNet/IP con switch Ethernet integrato.
- Porte Ethernet corrispondenti su Master e Tool.
- Web server integrato per la configurazione e lo stato del cambio utensile.
- Sul modulo Master e sul modulo Tool è presente un connettore D-Coded M12 per le comunicazioni Ethernet.
- Un connettore standard Minifast a 4 pin è presente sui moduli Master e Tool per l’alimentazione ausiliaria commutata e non commutata.
- Un M12 per il supporto della STI sullo strumento. Sono supportati fino a quattro interruttori di sicurezza collegati in serie.
- Due connettori M12 per supportare l’Ingresso termico 1 e l’Ingresso utensile 2.
- ID utensile a cinque (5) cifre.
- Prevenzione degli archi elettrici applicata all’alimentazione ausiliaria commutata e non commutata. Il circuito di prevenzione degli archi elettrici di ATI (in attesa di brevetto) protegge tutti i contatti elettrici di potenza dalla riduzione della durata che può essere causata da carichi con elevata corrente di spunto durante l’accoppiamento/disaccoppiamento.
- Rilevamento di blocco, sblocco e RTL con cavi LED sul Master.
- La tecnologia brevettata Tool Stand Interlock (TSI) è fornita attraverso un connettore sul modulo Tool. L’integrazione di un finecorsa RFID senza contatto consente all’elettrovalvola integrata di disaccoppiare il cambio utensile solo quando l’utensile è nel supporto.
- Blocco interno per i collegamenti elettrici della valvola.
- Il circuito di sicurezza è conforme alla norma ISO13849 PLd.
Materiali
- Alloggiamento in alluminio anodizzato
- Molla e perno di contatto placcati in metalli preziosi
- Guarnizioni in nitrile
| Specification | Value |
|---|---|
| Valutazione elettrica | 5 Amp/20 – 29VDC |
| Peso del lato master | |
| Peso lato utensile | |
| Numero di pin totali | |
| Perni Descrizione | |
| Intervallo di temperatura operativa | da 0 °C a 50 °C |
| Tipo di segnale | Ethernet/IP |
- Filtrare per Tipo
- Disegni
| Scaricare | Tipo di download | Lingua |
|---|---|---|
| 9630-20-DKRZ1 M DKR T | Disegni | Inglese |
- Filtrare per Numero di parte
- 9121-DKR-T
- 9121-DKRZ1-M
| Numero di parte | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9121-DKR-T | Modulo utensile EtherNet/IP con switch Ethernet integrato, connettore M12 a 4 pin con codifica D per la comunicazione Ethernet, connettore mini a 4 pin maschio per alimentazione ausiliaria commutata e non commutata, M12 a 5 pin per il supporto della STI sull’utensile, connettore M12 a 4 pin per il supporto dell’ingresso termico 1, ID utensile 0-99999 fino al modulo master, supporto della prevenzione dell’arco sul lato master e utensile |
|
|
9121-DKRZ1-M | Modulo Master Ethernet/IP con switch Ethernet integrato, connettore M12 D-Coded a 4 pin per la comunicazione Ethernet, connettore maschio mini a 4 pin per l’alimentazione ausiliaria commutata e non commutata, TSI sull’utensile, Arc Prevention applicata all’alimentazione ausiliaria commutata e non commutata. Rilevamento di blocco, sblocco e RTL con cavi LED sul Master. È supportato anche l’ID utensile dal modulo utensile. Circuito di sicurezza conforme a ISO13849 PLd – lato Master. |
|