Moduli di cambio utensile

Moduli PROFINET: DL16

Moduli PROFINET: DL16

Modulo PROFINET con switch Ethernet integrato, connettore M12 a 4 pin con codifica D per la comunicazione PROFINET, connettore mini a 5 pin per l’alimentazione US1 e US2, TSI sull’utensile, Arc Prevention applicata all’alimentazione US1 e US2. Rilevamento di blocco, sblocco e RTL con cavi LED sul Master. È supportato anche il Tool-ID dal modulo Tool.

Visualizza tutte le funzionalità
Numero di modello:  DL16
Contatta i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • I moduli DL16 consentono la comunicazione e il controllo del Tool Changer tramite PROFINET.
  • Uno switch Ethernet integrato consente di controllare il cambio utensili con un unico cavo PROFINET e di collegare i dispositivi PROFINET a valle.
  • Una valvola a solenoide singola o doppia integrata (disponibile sul modulo adattatore per valvole Jxx) controlla il meccanismo di blocco del cambio utensili.
  • La tecnologia brevettata Tool Stand Interlock (TSI) è fornita attraverso un connettore sul modulo Tool. L’integrazione di un interruttore di sicurezza consente all’elettrovalvola integrata di sganciare il cambio utensile SOLO quando l’utensile è nel supporto.
  • Il circuito di prevenzione degli archi elettrici di ATI (in attesa di brevetto) protegge i contatti elettrici da eventuali danni durante l’accoppiamento/sganciamento.
  • Cinque (5) interruttori indipendenti Tool-ID (0-99999) in dotazione.
  • Ingressi per sensori pronti per il blocco (R1 e R2), bloccati e sbloccati.
  • Server Web integrato

Materiale

  • Alloggiamento in alluminio anodizzato
  • Molla e perni di contatto placcati in metalli preziosi
  • Guarnizioni in nitrile.
Specification Value
Valutazione elettrica Alimentazione ausiliaria: 9 Amp / 20-29 VDC
PROFINET: 1 Amp / 30VDC max
Nota: la prevenzione degli archi elettrici è applicata all’alimentazione US1 e US2
Peso del lato master 0.98 kg
Peso lato utensile 0.98 kg
Numero di pin totali
Perni Descrizione
Intervallo di temperatura operativa da 0 °C a 50 °C
Tipo di segnale PROFINET
Scarica Descrizione
9121-DL13-T Codice D a 4 pin M12, 5 pin Mini, TSI, Arc Prev
9121-DL16-M Codice D a 4 pin M12, 5 pin Mini, TSI, Arc Prev. Rilevamento blocco/sblocco/RTL, cavi LED
Codice articolo Descrizione
Cavalletto portautensili 9121-DL13-T Il modulo PROFINET fornisce (1) porta Ethernet e supporta il Tool-ID attraverso il modulo Master. Connettore M12 a 4 pin con codice D per la comunicazione PROFINET, connettore mini a 5 pin per l’alimentazione US1 e US2, connettore M12 a 4 pin per il commutatore STI, Tool-ID 0-99999 regolabile con interruttori a rotella. Supporta la prevenzione dell’arco elettrico sul lato Master – Utensile
Cavalletto portautensili 9121-DL16-M Modulo Master PROFINET con switch Ethernet integrato e abilitazione Web, connettore M12 a 4 pin con codifica D per la comunicazione Profinet, connettore mini a 5 pin per l’alimentazione US1 e US2, TSI sull’utensile, Arc Prevention applicata all’alimentazione US1 e US2. Rilevamento di blocco, sblocco e RTL con cavi LED sul Master. È supportato anche l’ID utensile dal modulo utensile. Si abbina a DL13-T, con doppio pin

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.