Moduli di cambio utensile

Moduli PROFINET: DL4

Moduli PROFINET: DL4

Modulo PROFINET con connettori RJ45 Push-Pull Ethernet e 5-Pin Push-Pull Power, prevenzione dell’arco elettrico. 0-99999 ID utensile. STI sul lato utensile.

Visualizza tutte le funzionalità
Numero di modello:  DL4
Contatta i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • I moduli DL4 consentono la comunicazione e il controllo del Tool Changer tramite PROFINET.
  • Uno switch Ethernet integrato consente di controllare il cambio utensili con un unico cavo PROFINET e di collegare i dispositivi PROFINET a valle.
  • Una valvola a solenoide singola o doppia integrata (disponibile sul modulo adattatore per valvole Jxx) controlla il meccanismo di blocco del cambio utensili.
  • La tecnologia brevettata Tool Stand Interlock (TSI) è fornita attraverso un connettore sul modulo Tool. L’integrazione di un interruttore di sicurezza consente all’elettrovalvola integrata di sganciare il cambio utensile SOLO quando l’utensile è nel supporto.
  • Il circuito di prevenzione degli archi elettrici di ATI (in attesa di brevetto) protegge i contatti elettrici da eventuali danni durante l’accoppiamento/sganciamento.
  • Cinque (5) interruttori indipendenti Tool-ID (0-99999) in dotazione.
  • Ingressi per sensori pronti per il blocco (R1 e R2), bloccati e sbloccati.

Materiali

  • Alloggiamento in alluminio anodizzato
  • Molla e pin di contatto placcati in metalli preziosi
  • Guarnizioni in nitrile.
Specification Value
Valutazione elettrica Alimentazione US1 e US2 – 10 Amp/12-30VDC
Peso del lato master 1.11 kg
Peso lato utensile 0.79 kg
Numero di pin totali
Perni Descrizione
Intervallo di temperatura operativa da 0 °C a 50 °C
Tipo di segnale PROFINET
Scarica Tipo di download Lingua
9630-20-DL4 Disegni Inglese
9630-20-DL4M DL14T Disegni Inglese
9620-20-C-DL4 Manuali Inglese
Scarica Descrizione
9121-DL4-T Modulo di controllo DL4 PROFINET – Lato utensile
9121-DL4-M Modulo di controllo PROFINET DL4 – lato master
Codice articolo Descrizione
Cavalletto portautensili 9121-DL14-T Il modulo PROFINET Tool fornisce una porta Ethernet e supporta il Tool-ID attraverso il modulo master. Connettore RJ45 Push-Pull per Ethernet, connettore Push-Pull a 5 pin per l’alimentazione di US1 e US2, connettore M12 a 5 pin femmina per supportare la STI basata su RFID sull’utensile, Tool-ID 0-99999 regolabile con interruttori a rotella. Supporta la prevenzione dell’arco sul master. Si abbina a DL4-M – lato utensile
Cavalletto portautensili 9121-DL4-M Modulo PROFINET con switch Ethernet, connettore RJ45 Push-Pull per comunicazioni Ethernet, connettore Push-Pull a 5 pin per alimentazione US1/US2, Arc Prevention applicata all’alimentazione US1/US2. Connettore femmina M12 a 5 pin per interruttore di sicurezza Klaschka, TSI, rilevamento blocco/sblocco/RTL con cavi LED – Lato master
Cavalletto portautensili 9121-DL4-T Il modulo PROFINET fornisce una porta Ethernet e supporta il Tool-ID attraverso il modulo master. Connettore RJ45 Push-Pull per Ethernet, connettore Push-Pull a 5 pin per alimentazione US1/US2, Tool-ID 0-99999 regolabile con interruttori a rotella – Lato utensile

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.