Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- I moduli di segnale DT4 consentono al cliente di fornire alimentazione ausiliaria e segnali PROFINET agli I/O a valle nelle applicazioni Utility Coupler.
- I moduli Master e Tool sono dotati di connettori femmina M12 a 4 pin con codifica D per l’interfaccia di comunicazione PROFINET con i dispositivi di fine braccio.
- i moduli Master e Tool sono dotati di connettori Mini Fast a 5 pin per l’interfacciamento con l’alimentazione ausiliaria.
- Una guaina flessibile circonda il blocco di pin per sigillare la connessione dall’umidità e dai liquidi durante l’accoppiamento.
- Il circuito di prevenzione degli archi elettrici di ATI (in attesa di brevetto) protegge i contatti elettrici di alimentazione da eventuali danni durante l’accoppiamento/disaccoppiamento. La prevenzione dell’arco elettrico è controllata sul Master tramite un connettore maschio a 4 pin con codice A.
Materiali
- Alloggiamento in alluminio anodizzato
- Molla e pin di contatto placcati in metalli preziosi
- Guarnizioni in nitrile.
| Specification | Value |
|---|---|
| Valutazione elettrica |
Alimentazione – 8 Amp/12-30VDC Segnale – 3 Amp/250V max. |
| Peso del lato master | 0.91 kg |
| Peso lato utensile | 0.62 kg |
| Numero di pin totali | 18 |
| Perni Descrizione | |
| Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo di segnale | PROFINET |
| Scaricare | Descrizione |
|---|---|
| 9121-DT4-T | Modulo Profinet Pass-Through con alimentazione ausiliaria. Passaggio di alimentazione per applicazioni con accoppiatori di utilità |
| 9121-DT4-M | Modulo Profinet Pass-Through con alimentazione ausiliaria. Passaggio di alimentazione per applicazioni con accoppiatori di utilità |
- Filtrare per Numero di parte
- 9121-DT4-M
- 9121-DT4-T
| Numero di parte | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9121-DT4-M | Modulo passante PROFINET con alimentazione ausiliaria. Passaggio di alimentazione per applicazioni con accoppiatori di utilità. Connettore femmina M12 codificato a D per la comunicazione PROFINET, connettore maschio mini a 5 pin per circuiti di alimentazione ausiliari commutati e non commutati. Circuiti di alimentazione ausiliari commutati e non commutati. Due (2) connettori M12 a 4 pin per il segnale di verifica della connessione e il controllo della prevenzione degli archi elettrici. Circuito di prevenzione degli archi elettrici applicato ai circuiti ausiliari. Commutato, Aux. Non commutato. – Lato master |
|
|
9121-DT4-T | Modulo passante PROFINET con alimentazione ausiliaria. Passaggio di alimentazione per applicazioni con accoppiatori di utilità. Connettore femmina M12 codificato a D per la comunicazione PROFINET, connettore maschio mini a 5 pin per circuiti di alimentazione ausiliari commutati e non commutati. Circuiti di alimentazione ausiliari commutati e non commutati. Due (2) connettori M12 a 4 pin per il segnale di verifica della connessione e il controllo della prevenzione degli archi elettrici (supportato dal master). Circuito di prevenzione arco applicato ai circuiti ausiliari. Commutato, Aux. Non commutato. – Lato utensile |
|