Moduli di cambio utensile

Moduli PROFINET: CYP1

Moduli PROFINET: CYP1

Visualizza tutte le funzionalità
Numero di modello:  CYP1
Contatta i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Il modulo PROFINET CYP1 fornisce un controllo sicuro e affidabile del vostro cambiatore utensili.
  • Risoluzione rapida dei problemi: il server web integrato consente di accedere facilmente alla configurazione delle comunicazioni e alla gestione degli switch Ethernet.
  • Soluzione completa: si abbina all’adattatore per valvole ATI per controllare il meccanismo di bloccaggio del Cambiatore utensili.
  • La sicurezza prima di tutto: utilizza la tecnologia brevettata ATI di interblocco del supporto utensile (TSI). L’integrazione di un interruttore di sicurezza permette all’elettrovalvola integrata di sganciare il Cambiatore utensili SOLO quando l’utensile è nel supporto.
  • Elevata affidabilità: il circuito di prevenzione degli archi elettrici di ATI protegge i contatti elettrici da eventuali danni durante l’accoppiamento o lo sganciamento.
  • Verifica del processo: l’interruttore ID utensile incorporato e gli ingressi dei sensori pronti a bloccare, bloccare e sbloccare consentono di massimizzare le informazioni sullo stato dell’utensile di fine braccio e del cambiautensili.

Materiali

  • Alloggiamento in alluminio anodizzato
  • Molla e perno di contatto placcati in metalli preziosi
  • Guarnizioni in nitrile
Specification Value
Valutazione elettrica Potenza in ingresso: 4A, 21,6-30V
Potenza di uscita: 7A, 20-30V
Peso del lato master 1.73 kg
Peso lato utensile 0.66 kg
Numero di pin totali
Perni Descrizione
Intervallo di temperatura operativa da 0 °C a 50 °C
Tipo di segnale PROFINET

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.