Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- contatti di alimentazione a 4 pin, con potenza nominale di 100 Amp/600VDC.
- a 2 pin, contatti di segnale da 30 Amp/250 V CC.
- Protezione ambientale IP65 solo se accoppiati.
- Contatti completamente sostituibili su Master e Tool.
- Presa per cavo M40 collegabile al campo per cavi da 22 a 32 mm.
- Il modulo deve essere montato su un cambio utensile, QC-40 o più grande, per gestire la massima corrente nominale e un ciclo di lavoro del 100% senza surriscaldamento.
- La temperatura ambiente massima consentita in queste condizioni è di 100°.
- Non accoppiare o disaccoppiare i moduli a meno che l’alimentazione non sia stata scollegata e scaricata sia a monte che a valle.
- La terra di protezione (PE) o la terra di sicurezza devono essere fornite dall’apparecchiatura/cablaggio del cliente.
- Il pin 1 di Master e Tool è collegato internamente all’alloggiamento del modulo per la messa a terra di sicurezza. La messa a terra di sicurezza può essere rimossa presso il cliente.
- Uscita radiale.
Materiali
- Alloggiamento in alluminio placcato in nichel elettrolitico.
- Teste placcate in metalli preziosi sui perni a molla
- Perni di contatto placcati in metalli preziosi
- Piastra di copertura in Delrin®.
- Guarnizione in nitrile.
Specifiche | Valore |
---|---|
Valutazione elettrica |
Potenza – 100 Amp/600VDC se accoppiato a un QC-40 o superiore Segnale – 30 Amp/250VDC. |
Peso del lato master | 0.77 kg |
Peso lato utensile | 0.73 kg |
Numero di pin totali | 6 |
Perni Descrizione |
Alimentazione – 4 Segnale – 2 |
Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 37,8 °C |
Tipo | Moduli ad alta corrente |
- Filtrare per Numero di parte
- 9120-MTC6C-T
Numero di parte | Descrizione | ||
---|---|---|---|
![]() |
9120-MTC6C-T |
|