Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- Elevata capacità di trasporto di corrente; in grado di erogare fino a 200 ampere e 600 volt per l’alimentazione degli utensili dei clienti.
- La tecnologia di accoppiamento conico brevettata da ATI offre un’ampia area di contatto per applicazioni ad alta corrente, consentendo inoltre ai clienti di trasferire la corrente dal master all’utensile con eccellenti capacità di disallineamento e caratteristiche di usura ridotte rispetto a pin e socket.
- Design retrocompatibile per l’accoppiamento con il modulo ad alta corrente PA20.
- Le punte dei contatti sono facilmente sostituibili e revisionabili.
- Contatti lato Master incassati per evitare il contatto umano involontario.
- Include connessioni con terminali ad anello a crimpare per una rapida e facile preparazione e installazione dei fili.
- Il design del corpo e dei terminali ad anello in un unico pezzo consente un cablaggio più rapido del cliente e un minore smontaggio.
- Le opzioni della piastra di presa del cavo sono disponibili nella scheda della piastra di raccordo.
- Il design modulare consente ai collegamenti dei cavi di uscire a sinistra o a destra per migliorare la vestibilità e la versatilità del robot (fare riferimento alla Guida alla numerazione dei componenti).
- Connessioni RobiFix opzionali per consentire il collegamento diretto dell’abito robotico e dell’utensile.
Materiali
- Contatti in rame placcato.
- Piastra di montaggio in alluminio, isolatori G10/FR4.
| Specification | Value |
|---|---|
| Valutazione elettrica | PA21-M/PA21-T – 200 Amp/600V al 100% del ciclo di funzionamento. Tutti i moduli con connettori RobiFix – 150 Amp/600V al 100% del ciclo di funzionamento (limitato dal connettore) |
| Peso del lato master | |
| Peso lato utensile | 1.09 kg |
| Numero di pin totali | 3 |
| Perni Descrizione | |
| Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo | Moduli ad alta corrente |
| Scarica | Descrizione |
|---|---|
| 9121-PA21LA-M | 9121-PA21LA-M |
| 9121-PA21R-T | 9121-PA21R-T |
| 9121-PA21R-M | 9121-PA21R-M |
| 9121-PA21L-M | 9121-PA21L-M |
| 9005-20-9252 | Gruppo estensibile, PA21, (2) diametro 9-16 mm, (1) diametro 3-6 mm |
| 9121-PA21L-T | 9121-PA21L-T |
| 9121-PA21RA-M | 9121-PA21RA-M |
- Filtra per Codice articolo
- 9005-20-2500
- 9005-20-8887
- 9005-20-9252
| Codice articolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9005-20-2500 | Gruppo estensibile, PA20, (3) diametro 9-16 mm. |
|
|
9005-20-8887 | Kit di piastre di fissaggio M25 non conduttive 3x con morsetti per cavi, gamma di cavi 9 mm-17 mm |
|
|
9005-20-9252 | Gruppo estensimetrico per applicazione ad arco teso, (2) cavo da 9-16 mm, (1) cavo da 3-6 mm |
|
- Filtra per Codice articolo
- 9121-PA21LA-M
- 9121-PA21LAP1.00-T
- 9121-PA21LAP1.50-T
- 9121-PA21LAP2.00-T
- 9121-PA21L-M
- 9121-PA21L-T
- 9121-PA21RA-M
- 9121-PA21RAP1.00-T
- 9121-PA21RAP2.00-T
- 9121-PA21R-M
- 9121-PA21R-T
- 9121-PAE-T
| Codice articolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9121-PA21LA-M | Modulo master PA21 con connettore Robifix diritto, alimentazione sinistra – lato master |
|
|
9121-PA21LAP1.00-T | Modulo utensile PA21 con cavo RobiFix da 1,0 metri, alimentazione sinistra – lato utensile |
|
|
9121-PA21LAP1.50-T | Modulo utensile PA21 con cavo RobiFix da 1,5 metri, alimentazione sinistra – lato utensile |
|
|
9121-PA21LAP2.00-T | Modulo utensile PA21 con cavo RobiFix da 2,0 metri, alimentazione sinistra – lato utensile |
|
|
9121-PA21L-M | Modulo master PA21 con (3) contatti, 200 Amp, master, alimentazione sinistra – lato master |
|
|
9121-PA21L-T | Modulo utensile PA21 con (3) contatti, 200 Amp, alimentazione sinistra – lato utensile |
|
|
9121-PA21RA-M | Modulo master PA21 con connettore Robifix diritto, alimentazione destra – lato master |
|
|
9121-PA21RAP1.00-T | Modulo utensile PA21 con cavo RobiFix da 1,0 metri, alimentazione destra – lato utensile |
|
|
9121-PA21RAP2.00-T | Modulo utensile PA21 con cavo RobiFix da 2,0 metri, alimentazione destra – lato utensile |
|
|
9121-PA21R-M | Modulo ad alta corrente, (3) contatti, 200 Amp, alimentazione destra – lato master |
|
|
9121-PA21R-T | Modulo ad alta corrente, (3) contatti, 200 Amp, alimentazione destra – lato master |
|
|
9121-PAE-T | Coperchio di protezione – Lato utensile |
|