Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- Progettato per trasportare corrente elevata da un alimentatore all’utensileria del cliente.
- Un singolo (1) contatto in rame rodiato, in grado di trasportare 200 Ampere quando accoppiato.
- La tensione non deve superare i 600 Volt.
- Utilizza una tecnologia avanzata e brevettata di accoppiamento conico per trasferire la corrente dal master all’utensile.
- Le superfici coniche di accoppiamento offrono un’ampia area di contatto, un’eccellente capacità di disallineamento e consentono un accoppiamento/sganciamento efficiente senza elevate forze elastiche o usura eccessiva.
- L’alimentazione deve essere scollegata e scaricata prima del cambio utensile. Il modulo non è un interruttore.
- La punta di contatto può essere facilmente sostituita, se necessario.
- I contatti lato Master incassati e schermati impediscono il contatto umano accidentale.
Materiali
- Contatto in rame placcato in metallo prezioso
| Specification | Value |
|---|---|
| Valutazione elettrica | 200 Amp/600V max. al 100% del ciclo di funzionamento |
| Peso del lato master | 0.45 kg |
| Peso lato utensile | 0.48 kg |
| Numero di pin totali | 1 |
| Perni Descrizione | |
| Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo | Moduli ad alta corrente |
| Scarica | Descrizione |
|---|---|
| 9120-PG1-T | Modulo utensile ad alta corrente con contatto singolo, 2 fili, 200A |
| 9120-PG1-M | Modulo master ad alta corrente con contatto singolo, 2 fili, 200A |
- Filtra per Codice articolo
- 9120-PG1-M
- 9120-PG1-T
| Codice articolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9120-PG1-M | Modulo ad alta corrente con contatto singolo, filo n. 2, 200 amp |
|
|
9120-PG1-T | Modulo ad alta corrente con contatto singolo, filo n. 2, 200 amp |
|