Moduli ad alta corrente

Moduli ad alta corrente: PG3

Moduli ad alta corrente: PG3

Modulo ad alta corrente con basi per terminali ad anello, contatto singolo, 200 A

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  PG3
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Fornisce un collegamento a terra per gli utensili del cliente. Non deve essere utilizzato per l’alimentazione.
  • Un singolo (1) contatto in rame placcato, in grado di sopportare 200 Ampere.
  • La tensione non deve superare i 600 Volt. La corrente non deve superare i 200 Ampere.
  • Utilizza una tecnologia avanzata e brevettata di accoppiamento conico per trasferire la corrente dal Master all’utensile.
  • Le superfici coniche di accoppiamento offrono un’ampia area di contatto, un’eccellente capacità di disallineamento e consentono un accoppiamento/sganciamento efficiente senza elevate forze elastiche o usura eccessiva.
  • L’alimentazione deve essere scollegata e scaricata prima del cambio utensile. Il modulo non è un interruttore.
  • La punta di contatto può essere facilmente sostituita, se necessario.
  • I contatti lato Master incassati e schermati impediscono il contatto umano accidentale.
  • Utilizza terminali ad anello a crimpare per collegare i cavi del cliente. (2 AWG/35mm^2 standard, altre misure disponibili o fornite dal cliente)
  • È richiesto l’uso di cavi ad alta flessibilità e a filo sottile.
  • Dimensione massima del cavo 1/0 AWG. (Deve esserci uno spazio libero di 6 mm sotto il modulo strumento per consentire la flessione del cavo)

Materiali

  • Contatti in rame placcato.
  • Alloggiamento in alluminio
  • Isolatori FR4/G10
  • Stivale in gomma
  • Elementi di fissaggio in acciaio
Specification Value
Valutazione elettrica 200 Amp/600V max. al 100% del ciclo di funzionamento
Peso del lato master 0.18 kg
Peso lato utensile 0.20 kg
Numero di pin totali 1
Perni Descrizione
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo Moduli ad alta corrente
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo PG3 Disegni Inglese
Manuale del modulo ad alta corrente PG3 Manuali Inglese
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-PG3-M Modulo ad alta corrente con basi per terminali ad anello, contatto singolo, 200 A
Cavalletto portautensili 9120-PG3-T Modulo ad alta corrente con basi per terminali ad anello, contatto singolo, 200 A

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.