Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- Progettati per trasportare corrente elevata dall’alimentatore alle attrezzature del cliente.
- Cinque (5) contatti in rame placcati in rodio, ciascuno in grado di trasportare 150 Ampere quando accoppiati.
- La tensione non deve superare i 600 volt.
- Utilizza una tecnologia avanzata e brevettata di accoppiamento conico per trasferire la corrente dal Master all’utensile.
- Le superfici coniche di accoppiamento garantiscono un’ampia area di contatto, un’eccellente tolleranza al disallineamento e consentono un accoppiamento/disaccoppiamento efficiente senza elevate forze elastiche o usura eccessiva.
- Prima di sostituire l’utensile, scollegare l’alimentazione e scaricare l’energia residua. Il modulo non è un interruttore.
- Le punte dei contatti sono facilmente sostituibili, se necessario.
- I contatti sul lato Master, incassati e protetti da una copertura, impediscono il contatto accidentale da parte delle persone.
- Perno centrale esteso per la protezione “first mate/last break”.
- Basi di contatto dimensionate per cavi da #6 a #4 AWG.
Materiali
- Contatti placcati in metallo prezioso.
| Specification | Value |
|---|---|
| Caratteristiche elettriche | 150 Amp |
| Peso laterale principale | 1,49 kg |
| Peso laterale dell'utensile | 1,53 kg |
| Numero totale di pin | 5 |
| Descrizione dei pin | |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | da -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo | Moduli ad alta corrente |
- Filtra per Codice articolo
- 9005-20-2469
| Codice articolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9005-20-2469 | Gruppo piastra di montaggio, PG29, 18-25 mm, PC5 |
|
- Filtra per Codice articolo
- 9121-PC5-M
- 9121-PC5-T
| Codice articolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9121-PC5-M | Modulo di alimentazione, 150A, 5 contatti, basi di contatto #4 – lato master |
|
|
9121-PC5-T | Modulo di alimentazione, 150A, 5 contatti, basi di contatto #4 – Lato utensile |
|