Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- Progettato per trasportare corrente elevata da un’alimentazione all’utensile del cliente utilizzando un cavo #2AWG (o 35mm2).
- Tre (3) contatti in rame rodiato, ciascuno in grado di trasportare 200 Ampere quando accoppiati.
- La tensione non deve superare i 600 Volt.
- Utilizza una tecnologia avanzata e brevettata di accoppiamento conico per trasferire la corrente dal Master all’utensile.
- Le superfici coniche di accoppiamento offrono un’ampia area di contatto, un’eccellente capacità di disallineamento e consentono un accoppiamento/sganciamento efficiente senza elevate forze elastiche o usura eccessiva.
- L’alimentazione deve essere scollegata e scaricata prima del cambio utensile. Il modulo non è un interruttore.
- Le punte di contatto possono essere facilmente sostituite, se necessario.
- I contatti lato Master incassati e coperti impediscono il contatto umano accidentale.
- Il perno centrale è esteso per la protezione del primo accoppiamento/ultima rottura.
- sono disponibili piastre di montaggio da 1 ¼ NPT, 1 ½ NPT, PG29 e PG36.
- Basi di contatto sfalsate per l’uso con cavi con rivestimento spesso #2AWG.
Materiali
- Contatti placcati in metallo prezioso.
| Specification | Value |
|---|---|
| Valutazione elettrica | 200 Amp/600V al 100% del ciclo di lavoro |
| Peso del lato master | 1.32 kg |
| Peso lato utensile | 1.27 kg |
| Numero di pin totali | 3 |
| Perni Descrizione | |
| Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo | Moduli di corrente primaria |
- Filtra per Codice articolo
- 9005-20-1238
- 9005-20-1239
- 9005-20-1274
- 9005-20-1528
- 9005-20-1856
- 9005-20-8849
| Codice articolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9005-20-1238 | kit piastra di raccordo 1-1/4 NPT |
|
|
9005-20-1239 | kit piastra per raccordo 1-1/2 NPT |
|
|
9005-20-1274 | Kit piastra di montaggio PG29 |
|
|
9005-20-1528 | Kit piastra di montaggio PG36 |
|
|
9005-20-1856 | kit di piastre per raccordi angolari 1-1/4 NPT |
|
|
9005-20-8849 | Kit di piastre di fissaggio non conduttive 3x M20 con morsetti per cavi, gamma di cavi 5-13 mm |
|
- Filtra per Codice articolo
- 9121-PA16-M
- 9121-PA16-T
| Codice articolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9121-PA16-M | (3) Contatti, filo n. 2, portata 200 A, 600 V Modulo corrente primaria – lato master |
|
|
9121-PA16-T | (3) Contatti, filo n. 2, 200 A, 600 V Modulo corrente primaria – Lato utensile |
|