Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- Progettato per trasportare corrente elevata da un alimentatore all’utensile del cliente.
- (2) contatti in rame rodiato, ciascuno in grado di trasportare 200 Ampere quando accoppiati.
- La tensione non deve superare i 600 Volt.
- Utilizza una tecnologia avanzata e brevettata di accoppiamento conico per trasferire la corrente dal master all’utensile.
- Le superfici coniche di accoppiamento offrono un’ampia area di contatto, un’eccellente capacità di disallineamento e consentono un accoppiamento/sganciamento efficiente senza elevate forze elastiche o usura eccessiva.
- L’alimentazione deve essere scollegata e scaricata prima del cambio utensile. Il modulo non è un interruttore.
- Le punte di contatto possono essere facilmente sostituite, se necessario.
- I contatti lato Master incassati e coperti impediscono il contatto umano accidentale.
- Perno centrale esteso per la protezione del primo compagno/ultima rottura.
- attualmente sono disponibili piastre di raccordo da 1 1/4 NPT.
Materiali
- Contatti placcati in metallo prezioso.
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Valutazione elettrica | 200 Amp/600V max. al 100% del ciclo di funzionamento |
| Peso del lato master | 1.04 kg |
| Peso lato utensile | 1.04 kg |
| Numero di pin totali | 2 |
| Perni Descrizione | |
| Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo | Moduli di corrente primaria |
| Scaricare | Descrizione |
|---|---|
| 9121-PB2-M (estremità A aperta) | Master di corrente primaria, (2) contatti, filo n. 2, portata 200A |
| 9121-PB2-T (estremità B aperta) | Strumento per corrente primaria, (2) contatti, filo n. 2, portata 200A |
| 9121-PB2-T (estremità A aperta) | Strumento per corrente primaria, (2) contatti, filo n. 2, portata 200A |
| 9121-PB2-M (estremità B aperta) | Master di corrente primaria, (2) contatti, filo n. 2, portata 200A |
- Filtrare per Numero di parte
- 9005-20-1250
- 9005-20-1904
| Numero di parte | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9005-20-1250 | kit piastra di raccordo 1-1/4 NPT |
|
|
9005-20-1904 | Kit piastra di fissaggio M16 X 1,5 |
|
- Filtrare per Numero di parte
- 9121-PB2-M
- 9121-PB2-T
| Numero di parte | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9121-PB2-M | (2) Contatti, filo n. 2, 200 A, 600 V – Lato master |
|
|
9121-PB2-T | (2) Contatti, filo n. 2, 200 Amp, 600 V – Lato utensile |
|