Moduli di corrente primaria: PB4

Moduli di corrente primaria: PB4

Modulo corrente primaria, (1) contatti, filo n. 2, portata 200A

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello: PB4
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Accessori Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Progettato per trasportare corrente elevata da un alimentatore all’utensile del cliente.
  • (1) Contatti in rame rodiato, in grado di trasportare 200 Ampere quando accoppiati.
  • La tensione non deve superare i 600 Volt.
  • Utilizza una tecnologia avanzata e brevettata di accoppiamento conico per trasferire la corrente dal master all’utensile.
  • La superficie conica di accoppiamento offre un’ampia area di contatto, un’eccellente capacità di disallineamento e consente un accoppiamento/sganciamento efficiente senza elevate forze elastiche o usura eccessiva.
  • L’alimentazione deve essere scollegata e scaricata prima del cambio utensile. Il modulo non è un interruttore.
  • La punta di contatto può essere facilmente sostituita, se necessario.
  • Il contatto lato Master incassato e coperto impedisce il contatto umano accidentale.
  • Perno centrale esteso per la protezione del primo compagno/ultima rottura.
  • attualmente sono disponibili piastre di raccordo da 1 1/4 NPT.

Materiali

  • Contatti placcati in metallo prezioso.
Specifiche Valore
Valutazione elettrica 200 Amp/600V max. al 100% del ciclo di funzionamento
Peso del lato master 1.04 kg
Peso lato utensile 1.04 kg
Numero di pin totali 1
Perni Descrizione
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo Moduli di corrente primaria
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo PB4 Disegni Inglese
Manuale del modulo ad alta corrente PBx (incl. PB2, PB3, PB4, PB5) Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
9121-PB4-M (estremità A aperta) Master di corrente primaria, (1) contatti, filo n. 2, portata 200A
9121-PB4-M (estremità B aperta) Master di corrente primaria, (1) contatti, filo n. 2, portata 200A
9121-PB4-T (estremità B aperta) Strumento per corrente primaria, (1) contatti, filo n. 2, portata 200A
9121-PB4-T (estremità A aperta) Strumento per corrente primaria, (1) contatti, filo n. 2, portata 200A
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9005-20-1250 kit piastra di raccordo 1-1/4 NPT
Cavalletto portautensili 9005-20-1904 Kit piastra di fissaggio M16 X 1,5
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9121-PB4-M Modulo corrente primaria, (1) contatti, filo n. 2, portata 200A – lato master
Cavalletto portautensili 9121-PB4-T Modulo corrente primaria, (1) contatti, filo n. 2, portata 200A – Lato utensile

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.