Moduli ad alta corrente

Moduli ad alta corrente: PY4X

Moduli ad alta corrente: PY4X

il modulo per correnti elevate della serie 9128 è un progetto compatto e leggero con il nuovo design dei contatti di ATI. Il nuovo design dei contatti offre un’ampia area di contatto per le applicazioni ad alta corrente, consentendo al contempo ai clienti di trasferire la corrente dal Master all’utensile con caratteristiche di usura ridotte.

Visualizza tutte le funzionalità
Numero di modello:  PY4X
Contatta i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Modulo compatto ad alta corrente: 40% di riduzione delle dimensioni e 70% di riduzione del peso rispetto ai moduli attuali
  • Il nuovo design dei contatti riduce al minimo la forza di separazione dei contatti, consentendo al modulo di accoppiarsi facilmente senza alcuna deflessione.
  • Contatto centrale esteso per garantire il primo accoppiamento e l’ultima rottura.
  • Connessioni dei terminali ad anello a crimpare incorporate per una rapida preparazione e installazione dei cavi.
  • Il corpo principale con i contatti e le prese per il cavo è stato progettato in materiale composito, con classificazione V0, per garantire il miglior isolamento tra i contatti ad alta corrente.
  • Coperchio posteriore in materiale composito rinforzato con fibre per proteggere i contatti e i terminali e realizzato con materiale classificato V0 per sostenere gli ambienti con calore di saldatura.
  • Contatti progettati per una facile sostituzione con un numero minimo di parti.

Materiale

  • Composito, classificato V0
Specification Value
Valutazione elettrica 210 Amp/1000V max
Peso del lato master 0.39 kg
Peso lato utensile 0.34 kg
Numero di pin totali 3
Perni Descrizione
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo Moduli ad alta corrente

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.