Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- Passa l’alimentazione elettrica e i collegamenti di segnale a un servomotore transgun.
- I circuiti di alimentazione e di segnale sono isolati elettricamente tra loro e dal cambio utensile.
- Il cablaggio è dotato di schermatura EMI/RF per proteggerlo dai disturbi.
- Contatti No-Touch sul Master.
- Guarnizioni contro l’umidità e la polvere.
- Perno centrale esteso per il primo contatto.
Materiali
- Alloggiamenti in alluminio
- Piastre di raccordo in Delrin
- Guarnizioni in nitrile
- Contatti placcati in metalli preziosi
- Blocchi in Delrin
| Specification | Value |
|---|---|
| Valutazione elettrica | Potenza – 10 Amp/400V; Segnale – 1 Amp/50V |
| Peso del lato master | 1.25 kg |
| Peso lato utensile | 1.09 kg |
| Numero di pin totali | 17 |
| Perni Descrizione |
Potenza – 7 Segnale – 10 |
| Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
- Filtrare per Tipo
- Disegni
| Scaricare | Tipo di download | Lingua |
|---|---|---|
| EA12 Disegno del cliente | Disegni | Inglese |
- Filtrare per Numero di parte
- 9121-EA12-M
- 9121-EA12-T
| Numero di parte | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9121-EA12-M | Servomodulo con (1) connettore Phoenix Contact HEAVYCON EVO con (1) inserto di alimentazione maschio a 5 pin e (1) inserto di segnale con spina RJ45 – Master |
|
|
9121-EA12-T | Servomodulo con (1) connettore Phoenix Contact HEAVYCON EVO con (1) inserto di alimentazione femmina a 5 pin e (1) inserto di segnale jack RJ45 – Strumento |
|