Moduli di cambio utensile

Moduli servo: EF50

Moduli servo: EF50

Modulo servo Fanuc con alimentazione a 4 pin, encoder a 17 pin, connessioni a saldare adattive, morsettiera a 4 posizioni, senza freno.

Visualizza tutte le funzionalità
Numero di modello:  EF50
Contatta i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Passa l’alimentazione elettrica e i collegamenti di segnale a un servomotore transgun.
  • I cavi di alimentazione e di segnale possono essere posati separatamente.
  • I circuiti di alimentazione e di segnale sono isolati elettricamente tra loro e dal cambio utensile.
  • Il cablaggio è dotato di schermatura EMI/RF per proteggerlo dai disturbi.
  • Contatti No-Touch su Master.
  • Guarnizioni contro l’umidità e la polvere.
  • Pin centrale esteso per il primo contatto.
  • connettore femmina M12 a 5 pin sul modulo Tool per la batteria di backup appositamente progettata (9005-20-2374).
  • Morsettiera interna a 4 posizioni per il cablaggio ausiliario su Master e Tool.
  • Scarico della trazione per il cavo per il cablaggio ausiliario.

Materiali

  • Alloggiamenti in alluminio
  • Piastre di raccordo in Delrin
  • Guarnizioni in nitrile
  • Contatti placcati in metalli preziosi
  • Blocchi in Ultem® e Delrin®.
Specification Value
Valutazione elettrica Alimentazione – 13 Amp/500VAC/700VDC
Segnale – 3 Amp/250VAC/30VDC
Peso del lato master 1.28 kg
Peso lato utensile 1.27 kg
Numero di pin totali 21
Perni Descrizione Potenza – 4
Segnale – 17
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Scarica Tipo di download Lingua
9630-20-BATTERIA DI BACKUP-5-PIN Disegni Inglese
9630-20-EF50 Disegni Inglese
servo 9620-20-E-A Manuali Inglese
Scarica Descrizione
9121-EF50-T Modulo servo Fanuc con alimentazione femmina a 4 pin, encoder femmina a 17 pin, connessioni a saldare adattive, batteria di backup femmina a 5 pin, morsettiera a 4 posizioni, senza freno – utensile. Compatibile con EF50 Master e EF9 Master
9121-EF50-M Modulo servo Fanuc con alimentazione maschio a 4 pin, encoder maschio a 17 pin, connessioni a saldare adattive, morsettiera a 4 posizioni, senza freno – Master. Compatibile con l’utensile EF50 e l’utensile EF24
Codice articolo Descrizione
Cavalletto portautensili 9121-EF50-M Modulo servo Fanuc con alimentazione maschio a 4 pin, encoder maschio a 17 pin, connessioni a saldare adattive, morsettiera a 4 posizioni, senza freno. Compatibile con gli strumenti EF50 e EF24 – Lato master
Cavalletto portautensili 9121-EF50-T Modulo servo Fanuc con alimentazione femmina a 4 pin, encoder femmina a 17 pin, connessioni a saldare adattive, batteria di backup femmina a 5 pin, morsettiera a 4 posizioni, senza freno, compatibile con master EF50 e EF9 – lato utensile

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.