Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- Passa l’alimentazione elettrica, il freno e i collegamenti di segnale a un servomotore transgun.
- Il lato utensile supporta la batteria di backup opzionale per l’encoder del servomotore.
- I circuiti di alimentazione e di segnale sono isolati elettricamente tra loro e dal cambio utensile.
- Il cablaggio è dotato di schermatura EMI/RF per proteggerlo dai disturbi.
- Contatti No-Touch sul Master.
- Guarnizioni contro l’umidità e la polvere.
Materiali
- Alloggiamenti in alluminio
- Piastre di raccordo in Delrin
- Guarnizioni in nitrile
- Contatti placcati in metalli preziosi
- Blocchi in Ultem® e Delrin®.
Specifiche | Valore |
---|---|
Valutazione elettrica |
Alimentazione – 13 Amp/500 VCA max. Segnale (10 pin) – 3 Amp/200 VCA max. Segnale (4-Pin) – 4 Amp/250VAC max. Batteria – 4 Amp/250VDC |
Peso del lato master | 1.27 kg |
Peso lato utensile | 1.13 kg |
Numero di pin totali | |
Perni Descrizione |
Alimentazione – 3 e 4 Segnale – 10 e 4 Batteria – 3 |
Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
- Filtrare per Numero di parte
- 9121-EF61-M
- 9121-EF61-T
Numero di parte | Descrizione | ||
---|---|---|---|
![]() |
9121-EF61-M | Modulo servo con (1) connettore JAE a 10 pin, (1) connettore Amphenol a 4 pin (1) connettore Amphenol a 3 pin e (2) connettori M12 Eurofast. – Lato master |
|
![]() |
9121-EF61-T | Modulo servo con (1) connettore JAE a 10 pin, (1) connettore Amphenol a 4 pin (1) connettore Amphenol a 3 pin e (2) connettori M12 Eurofast. – Lato utensile |
|