Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- Passa l’alimentazione elettrica e i segnali al servomotore della pistola di saldatura ARO.
- I cavi di alimentazione e di segnale possono essere posati separatamente sull’utensile.
- I circuiti di alimentazione e di segnale sono isolati elettricamente tra loro e dal cambio utensile.
- Il cablaggio del segnale è dotato di schermatura EMI/RF per proteggerlo dai disturbi.
- Contatti No-Touch su Master.
- Guarnizioni contro l’umidità e la polvere.
- Perno centrale esteso per il primo contatto.
Materiali
- Alloggiamenti in alluminio
- Piastre di montaggio in acetale
- Contatti placcati in metalli preziosi
- Blocchetti di perni in acetale.
| Specification | Value |
|---|---|
| Valutazione elettrica |
Alimentazione (P1) – 10 Amp/400 V Segnale (S1 – Pin encoder, FG) – 2,1 Amp/50 V Segnale (S1 – Altri pin) – 3 Amp/50 V Segnale (S2) – 4 Amp/250 V |
| Peso del lato master | 1.24 kg |
| Peso lato utensile | |
| Numero di pin totali | 15 |
| Perni Descrizione |
Alimentazione (P1) – 4 Segnale (S1) – 8 (Master) / 9 (Utensile) Segnale (S2) – 3 |
| Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
| Scarica | Descrizione |
|---|---|
| 9121-EF64-M | Servomodulo, (1) connettore di alimentazione JAE a 4 pin, (1) connettore di segnale JAE a 10 pin, (1) connettore di segnale M12 codificato A a 4 pin, Master |
| 9121-EF64-T | Modulo servo, (1) connettore di alimentazione Harting a 12 pin, (1) connettore di segnale Harting a 21 pin, (1) connettore di segnale M12 codificato A a 4 pin, utensile |
- Filtra per Codice articolo
- 9121-EF64-M
- 9121-EF64-T
| Codice articolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9121-EF64-M | (1) Connettore di alimentazione JAE a 4 pin, (1) Connettore di segnale JAE a 10 pin, (1) Connettore di segnale M12 codificato A a 4 pin |
|
|
9121-EF64-T | (1) Connettore di alimentazione Harting a 12 pin, (1) Connettore di segnale Harting a 21 pin, (1) Connettore di segnale M12 a 4 pin con codice A |
|