Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- Passa l’alimentazione elettrica e i collegamenti di segnale a un servomotore transgun.
- I cavi di alimentazione e di segnale possono essere posati separatamente.
- I circuiti di alimentazione e di segnale sono isolati elettricamente tra loro e dal cambio utensile.
- Il cablaggio è dotato di schermatura EMI/RF per proteggerlo dai disturbi.
- Contatti No-Touch su Master.
- Guarnizioni contro l’umidità e la polvere.
- Perno centrale esteso per il primo contatto.
- Cablaggio FANUC/MILCO.
- connettore M12 a 4 fili per il rilevamento della temperatura.
- Morsettiera interna a 4 posizioni per il cablaggio ausiliario.
- Scarico della trazione per il cavo per il cablaggio ausiliario.
Materiali
- Alloggiamenti in alluminio
- Piastre di raccordo in Delrin
- Guarnizioni in nitrile
- Contatti placcati in metalli preziosi
- Blocchi in Ultem® e Delrin®.
| Specification | Value |
|---|---|
| Valutazione elettrica |
Corrente del motore – 13 Amp, 500VAC/700VDC max. Corrente encoder – 3 Amp, 250VAC/30VDC max. |
| Peso del lato master | 1.27 kg |
| Peso lato utensile | 1.20 kg |
| Numero di pin totali | 26 |
| Perni Descrizione |
Potenza – 7 Segnale – 19 |
| Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
- Filtra per Tipo
- Disegni
| Scarica | Tipo di download | Lingua |
|---|---|---|
| 9630-20-EF9M EF24T | Disegni | Inglese |
| Scarica | Descrizione |
|---|---|
| 9121-EF56-T | Modulo servo utensili Fanuc con alimentazione femmina a 4 pin, encoder femmina a 17 pin, connettore di sovratemperatura M12, batteria di backup femmina a 5 pin, senza freno. Si abbina al master EF9. |
- Filtra per Codice articolo
- 9121-EF24-T
- 9121-EF56-T
- 9121-EF9-M
| Codice articolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9121-EF24-T | Servomodulo con connettore di alimentazione a 4 pin, connettore encoder a 17 pin, connessioni di saldatura sovratemperatura e adattiva, batteria di backup, senza freno – lato utensile |
|
|
9121-EF56-T | Servo modulo con alimentazione femmina a 4 pin, encoder femmina a 17 pin, connettore di sovratemperatura M12, batteria di backup femmina a 5 pin, senza freno – lato utensile |
|
|
9121-EF9-M | Modulo servo con specifiche FANUC/MILCO con (2) connettori Amphenol, (1) connettore M12 e morsettiera a 4 posizioni – Lato master |
|