Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- Modulo elettrico radiale per il passaggio di segnali Ethernet CAT5e, 10/100-Mbit e connessioni di alimentazione ausiliarie.
- Connettore Ethernet M12 femmina a 4 pin con codice D, standard del settore.
- passaggio del connettore di alimentazione Minifast a 4 pin.
- Utilizzabile per il passaggio di segnali Ethernet, EtherNet/IP, EtherCAT e PROFINET.
Materiali
- Alloggiamento in alluminio anodizzato
- Molla e pin di contatto rodiati
- Guarnizioni in nitrile.
| Specification | Value |
|---|---|
| Valutazione elettrica |
Circuito Ethernet – 2 Amp Circuito di alimentazione ausiliaria – 6 Amp |
| Peso del lato master | 0.68 kg |
| Peso lato utensile | 0.67 kg |
| Numero di pin totali | 10 |
| Perni Descrizione | |
| Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
- Filtrare per Tipo
- Disegni
| Scaricare | Tipo di download | Lingua |
|---|---|---|
| 9630-20-IT56 | Disegni | Inglese |
| Scaricare | Descrizione |
|---|---|
| 9121-EN56-M | Modulo master EN56 radiale con connettore Ethernet M12 codificato a D femmina a 4 pin e connettore di alimentazione Minifast maschio a 4 pin passante |
| 9121-EN56-T | Modulo utensile radiale EN56 con connettore Ethernet M12 codificato a D femmina a 4 pin e connettore di alimentazione Minifast femmina a 4 pin passante |
- Filtrare per Numero di parte
- 9121-EN56-M
- 9121-EN56-T
| Numero di parte | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9121-EN56-M | Modulo elettrico radiale con connettore Ethernet M12 codificato D femmina a 4 pin e connettore di alimentazione Minifast maschio a 4 pin passante – lato master |
|
|
9121-EN56-T | Modulo elettrico radiale con connettore Ethernet M12 codificato a D femmina a 4 pin e connettore di alimentazione Minifast femmina a 4 pin passante – Lato utensile |
|