Moduli di cambio utensile

Moduli servo: REP10

Moduli servo: REP10

Modulo di alimentazione del servo con connettore M23 a 9 pin

Visualizza tutte le funzionalità
Numero di modello:  REP10
Contatta i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • I circuiti di alimentazione sono isolati elettricamente sia tra di loro che dal Cambiautensili.
  • I circuiti di alimentazione sono progettati per essere resistenti all’acqua, ma non sono impermeabili.
  • Sul Master sono presenti sonde a molla conformi e sull’utensile sono presenti pin di contatto fissi.
  • I perni a molla del Master sono incassati sotto una superficie isolata su entrambi i circuiti di alimentazione.
  • PERICOLO! – Per i moduli elettrici che utilizzano > 60 VDC o 42 VAC, non si deve tentare alcun contatto prima di togliere l’alimentazione. Ciò include in particolare la separazione o l’inserimento dei connettori di accoppiamento o qualsiasi contatto con il Tool Changer o i suoi componenti.

Materiali

  • Pin placcati in metalli preziosi
  • Connettori Amphenol.
Specification Value
Valutazione elettrica 15 Amp/150V max. (pin 1, 4, 7, 10)
5 Amp/150V max. (pin 2, 3, 5, 6, 8 e 9)
Peso del lato master 0.20 kg
Peso lato utensile 0.18 kg
Numero di pin totali
Perni Descrizione Potenza – 9 e 9
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Scarica Tipo di download Lingua
9630-20-REP10 Disegni Inglese
9630-20-REP10M REP10ZC2T Disegni Inglese
Scarica Descrizione
9120-REP10-M Modulo di alimentazione servo, master con connettore M23 a 9 pin. 15 Amp max 500VAC/700VDC max. sui pin 1,4,7,10. 5 Amp max/250 Vc.a. max. sui pin 2,3,5,6,8,9
9120-REP10-T Modulo di alimentazione servo, utensile con connettore M23 a 9 pin, 15 Amp max 500VAC/700VDC max. sui pin 1,4,7,10 5 Amp max/250VAC max. sui pin 2,3,5,6,8,9
9120-REP10ZC2-T Strumento modulo servo REP10ZC2
Codice articolo Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-REP10-M Modulo di alimentazione del servo con connettore M23 a 9 pin
Cavalletto portautensili 9120-REP10-T Modulo di alimentazione del servo con connettore M23 a 9 pin

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.