Moduli di cambio utensile

Moduli servo: REP6

Moduli servo: REP6

Modulo servo con connettore M23 a 6 pin di Intercontec

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  REP6
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • connettore M23 a 6 pin.
  • 10 Amp/630VDC.
  • Contatti No-Touch su Master.
  • Sigillati all’umidità e alla polvere quando sono accoppiati.

Materiali

  • Pin placcati in metallo prezioso
  • Connettori Amphenol
Specification Value
Valutazione elettrica 10 Amp/630VDC
Peso del lato master
Peso lato utensile
Numero di pin totali 10
Perni Descrizione
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Scaricare Tipo di download Lingua
9630-20-REP6 Disegni Inglese
Scaricare Descrizione
9120-REP6-T Modulo servo M23 a 6 pin di Intercontec – lato utensile
9120-REP6-M Modulo servo M23 a 6 pin di Intercontec – Lato master
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-REP6-M Modulo servo con connettore M23 a 6 pin di Intercontec
Cavalletto portautensili 9120-REP6-T Modulo servo con connettore M23 a 6 pin di Intercontec

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.