Moduli di cambio utensile

Moduli servo: REP7

Moduli servo: REP7

Modulo servo con connettore di alimentazione MS a 4 pin, freno MS a 3 pin

Visualizza tutte le funzionalità
Numero di modello:  REP7
Contatta i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • I circuiti di alimentazione sono isolati elettricamente sia tra di loro che dal Cambiautensili.
  • I circuiti di alimentazione sono progettati per essere resistenti all’acqua, ma non sono impermeabili.
  • Sul Master sono presenti sonde a molla conformi e sull’utensile sono presenti pin di contatto fissi.
  • I perni a molla del Master sono incassati sotto una superficie isolata su entrambi i circuiti di alimentazione.
  • PERICOLO! – Per i moduli elettrici che utilizzano > 60 VDC o 42 VAC, non si deve tentare alcun contatto prima di togliere l’alimentazione. Ciò include in particolare la separazione o l’inserimento dei connettori di accoppiamento o qualsiasi contatto con il Tool Changer o i suoi componenti.

Materiali

  • Pin placcati in metalli preziosi
  • Connettori Amphenol.
Specification Value
Valutazione elettrica 13 Amp, 500VAC/700VDC (pin 1, 4, 7, 10)
5 Amp/250VAC max (pin 2, 3, 5, 6, 8, 9)
Peso del lato master 0.29 kg
Peso lato utensile 0.25 kg
Numero di pin totali 7
Perni Descrizione Servoassistenza – 4
Servofreno – 3
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Scarica Tipo di download Lingua
9630-20-REP7 Disegni Inglese
servo 9620-20-E-A Manuali Inglese
Codice articolo Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-REP7-M Modulo servo con alimentazione MS a 4 pin, freno MS a 3 pin – lato master
Cavalletto portautensili 9120-REP7-T Modulo servo con alimentazione MS a 4 pin, freno MS a 3 pin – lato utensile

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.