Moduli di cambio utensile

Moduli servo: RES10

Moduli servo: RES10

Modulo segnale servo con connettore JAE a 10 pin

Visualizza tutte le funzionalità
Numero di modello:  RES10
Contatta i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • I circuiti di alimentazione e di segnale sono isolati elettricamente tra loro e dal cambio utensile.
  • I circuiti di alimentazione e di segnale sono progettati per essere resistenti all’acqua, ma non sono impermeabili.
  • Il Master è dotato di sonde a molla conformi e di pin di contatto fissi sull’utensile.
  • I perni a molla del Master sono incassati sotto una superficie isolata su entrambi i circuiti di alimentazione e di segnale.
  • PERICOLO! – Per i moduli elettrici che utilizzano > 60 VDC o 42 VAC, non si deve tentare alcun contatto prima di togliere l’alimentazione. Ciò include in particolare la separazione o l’inserimento dei connettori di accoppiamento o qualsiasi contatto con il cambiautensili o i suoi componenti.

Materiali

  • Pin placcati in metalli preziosi
  • Connettori Amphenol.
Specification Value
Valutazione elettrica 3 Amp/150V max
Peso del lato master 0.23 kg
Peso lato utensile 0.16 kg
Numero di pin totali 13
Perni Descrizione Alimentazione/segnale – 10
Batteria di backup – 3
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Scarica Tipo di download Lingua
9630-20-BATTERIA DI BACKUP A 3 PIN Disegni Inglese
Scarica Descrizione
9120-RES10-T Modulo segnale servo, strumento con connettori JAE a 10 pin e Picofast M8 a 3 pin
9120-RES10-M Modulo di segnale servo, master con connettore JAE a 10 pin
Codice articolo Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-RES10C-T Modulo segnale servo con connettore JAE a 10 pin
Cavalletto portautensili 9120-RES10-M Modulo segnale servo con connettore JAE a 10 pin
Cavalletto portautensili 9120-RES10-T Modulo segnale servo con connettore JAE a 10 pin

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.