Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- interfaccia a 12 poli, connettore M23.
- 3.capacità di 5 Amp/160 VCA.
- Schermatura del connettore passante.
- Contatti No-Touch sul modulo master.
- 4 coppie di fili intrecciati per i segnali del resolver.
- Sigillato all’umidità e alla polvere quando è accoppiato.
Materiali
- Pin placcati in metalli preziosi.
- Connettori Amphenol.
| Specification | Value |
|---|---|
| Valutazione elettrica | 3.5A / 160V |
| Peso del lato master | 0.23 kg |
| Peso lato utensile | 1.8 kg |
| Numero di pin totali | 12 |
| Perni Descrizione | Segnale – 12 |
| Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
- Filtrare per Tipo
- Disegni
| Scaricare | Tipo di download | Lingua |
|---|---|---|
| Disegno del modulo RES10B | Disegni | Inglese |
- Filtrare per Numero di parte
- 9120-RES10B-M
- 9120-RES10B-T
| Numero di parte | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9120-RES10B-M | Modulo di segnale servo con connettore M23 a 12 poli, cablaggio STP |
|
|
9120-RES10B-T | Modulo di segnale servo con connettore M23 a 12 poli, cablaggio STP |
|