Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- interfaccia a 17 poli, connettore M23.
- Per il passaggio dei segnali di feedback dei servomotori Allen-Bradley (protocollo Hyperface).
- Lo schermo del connettore passa attraverso il pin di terra.
- Coppie ritorte per i segnali dell’encoder/resolver.
- Guarnizioni contro l’umidità e la polvere quando sono accoppiati.
- Contatti “no touch” sul modulo master.
- capacità 3 Amp/125 VCA.
Materiali
- Alloggiamenti in alluminio
- Perni placcati in metalli preziosi
- Guarnizioni in nitrile.
| Specification | Value |
|---|---|
| Valutazione elettrica | 3 Ampere / 125 VCA |
| Peso del lato master | 0.24 kg |
| Peso lato utensile | 0.20 kg |
| Numero di pin totali | 17 |
| Perni Descrizione | |
| Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
- Filtrare per Tipo
- Disegni
| Scaricare | Tipo di download | Lingua |
|---|---|---|
| 9630-20-RES17 | Disegni | Inglese |
| Scaricare | Descrizione |
|---|---|
| 9120-RES17-T | Modulo segnale servo, utensile |
| 9120-RES17-M | Modulo segnale servo, master |
- Filtrare per Numero di parte
- 9120-RES17-M
- 9120-RES17-T
| Numero di parte | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9120-RES17-M | Modulo segnale servo, master |
|
|
9120-RES17-T | Modulo segnale servo, utensile |
|