Altri moduli

Moduli di allineamento: GA2

Moduli di allineamento: GA2

  • Modulo di allineamento lordo
  • Fornisce una capacità di disallineamento fino a 11 mm.
  • Consigliato solo per QC-100.

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  GA2
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Modulo di allineamento lordo
  • Fornisce una capacità di disallineamento fino a 11 mm.
  • Consigliato solo per QC-100.

Materiali

  • Alloggiamento master in alluminio
  • Acciaio per utensili Alloggiamento dell’utensile
  • Componenti del perno in acciaio inox temprato.
Specification Value
Peso del lato master
Peso lato utensile
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo Moduli di allineamento
Scaricare Descrizione
9120-GA2-M Modulo di allineamento lordo Master
9120-GA2-T Strumento modulo di allineamento lordo
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-GA2-M Modulo di allineamento lordo – lato master
Cavalletto portautensili 9120-GA2-T Modulo di allineamento lordo – Lato utensile

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.