Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- Modulo di allineamento lordo, adatta i moduli di modello J16 singoli o doppi a QC.
- Fornisce una capacità di disallineamento x-y fino a 1/2″.
- Adattatore utilizzato per montare moduli J16 singoli o doppi su QC.
- (1) Perno di allineamento da 1,25″ sul lato Master.
- (1) Boccola da 1,25″ sul lato utensile (rotonda sull’utensile JL3 e allungata sull’utensile JL4).
- Quando si utilizza il cambio utensile, sono necessari (2) master JL3, (1) utensile JL3 e (1) utensile JL4.
Materiale
- Alloggiamento in alluminio anodizzato
- Perno di allineamento in acciaio inox trattato termicamente
- Boccola in acciaio A2 temprato.
| Specification | Value |
|---|---|
| Peso del lato master | 1.43 kg |
| Peso lato utensile | 0.86 kg |
| Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo | Moduli di allineamento |
- Filtrare per Tipo
- Disegni
| Scaricare | Tipo di download | Lingua |
|---|---|---|
| Disegno del modulo JL3, JL4 | Disegni | Inglese |