Piastre di copertura: JPC1

Piastre di copertura: JPC1

  • Protegge i fori di fissaggio esposti quando un modulo non è collegato.
  • Design in acciaio inox per ambienti lavabili in applicazioni alimentari.
  • La piastra di copertura può essere fissata a qualsiasi Tool Changer con lo schema di bulloni (4) M4, J16 compatibile. Può essere fissata sul lato Master o sul lato Utensile.
  • Una guarnizione venduta separatamente consente di aumentare la tenuta ai fluidi.

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello: JPC1
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Protegge i fori di fissaggio esposti quando un modulo non è collegato.
  • Design in acciaio inox per ambienti di lavaggio in applicazioni alimentari.
  • La piastra di copertura può essere fissata a qualsiasi Tool Changer con lo schema di bulloni (4) M4, J16 compatibile. Può essere fissata sul lato Master o sul lato Utensile.
  • È possibile ottenere una maggiore tenuta ai fluidi con una guarnizione venduta separatamente.

Materiale

  • Acciaio inossidabile
Specifiche Valore
Peso del lato master
Peso lato utensile
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo Piastre di copertura
Scaricare Tipo di download Lingua
Modulo piastra di copertura piatta per disegno schema J16 Disegni Inglese
Scaricare Descrizione
9120-JPC1 Modulo piastra di copertura piatta per schema J16, lato master e strumento, kit
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-JPC1 Modulo piastra di copertura piatta per schema J16, lato master e strumento, kit

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.