Senza categoria

Modulo di aggancio integrato: NAx

Modulo di aggancio integrato: NAx

  • Modulo di aggancio integrato al portautensili, mano destra (NA2), mano sinistra (NA3), mano destra, 2″ più lungo (NA4) e mano sinistra, 2″ più lungo (NA5) – Solo lato utensile
  • Altezza ridotta della pila per la caduta degli utensili.
  • Elevata durata.
  • Dimensioni compatte.
  • Facile programmazione del robot.
  • Altamente personalizzabile.

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  NAx
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Modulo di aggancio integrato nel portautensili, mano destra (NA2), mano sinistra (NA3), mano destra, più lungo di 2″ (NA4) e mano sinistra, più lungo di 2″ (NA5) – Solo lato utensile
  • Altezza ridotta della pila per la caduta degli utensili.
  • Elevata durata.
  • Dimensioni compatte.
  • Facile programmazione del robot.
  • Altamente personalizzabile.

Materiali

  • Ganci: Acciaio temprato, ossido nero
  • Bracci: alluminio T6, anodizzazione nera
Specification Value
Peso del lato master
Peso lato utensile
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo Modulo gancio integrato
Scaricare Tipo di download Lingua
9230-20-3231 Disegni Inglese
9230-20-7705 Disegni Inglese
9640-20-1120 Manuali Inglese
9610-20-1058 Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
9121-NA2-T Modulo gancio per utensili QC-210, lato destro
9121-NA3-T Modulo gancio per utensili QC-210, lato sinistro
Numero di parte Descrizione
9121-NA2-T

QC-210 Modulo gancio per utensili, lato destro

9121-NA3-T

QC-210 Modulo gancio per utensili, lato sinistro

Cavalletto portautensili 9121-NA4-T Modulo gancio integrato nel portautensili, mano destra, più lungo di 2″
Cavalletto portautensili 9121-NA5-T Modulo di aggancio integrato al portautensili, mano sinistra, più lungo di 2″

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.