Accoppiatori di utilità

Accoppiatori di utilità: UC-GH1

Accoppiatori di utilità: UC-GH1

  • L’accoppiatore manuale collega più utenze contemporaneamente.
  • (3) Le piastre di montaggio fissano i moduli di utenza standard ATI.
  • Dimensioni compatte del corpo
  • Sensori disponibili per rilevare la presenza del lato utensile e lo stato di blocco.
  • Perni di allineamento in acciaio inox temprato.
  • La chiusura brevettata attira le utenze.
  • (4) Porte di controllo assiale da 3/8″ integrate nel corpo.
  • Durata nominale: 30.000 cicli.

Numero di modello:  UC-GH1
Contatta i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D

Caratteristiche del prodotto

  • L’accoppiatore manuale collega più utenze contemporaneamente.
  • (3) Le piastre di montaggio fissano i moduli di utenza standard ATI.
  • Dimensioni compatte del corpo
  • Sensori disponibili per rilevare la presenza del lato utensile e lo stato di blocco.
  • Perni di allineamento in acciaio inox temprato.
  • La chiusura brevettata attira le utenze.
  • (4) Porte di controllo assiale da 3/8″ integrate nel corpo.
  • Durata nominale: 30.000 cicli.
Specification Value
Tipo di conformità Nessuno
Tipo di bloccaggio Manuale
Forza di accoppiamento minima
Temperatura minima di esercizio -28.9 °C
Temperatura massima di esercizio 65.6 °C
Modulo Appartamenti 3
Tipo di modulo Medio
Numero di porte 4
Tipo di porta Controllato
Peso 3.1 kg
Gamma di conformità X/Y
Conformità Z
Scarica Tipo di download Lingua
9630-20-GH1-N Disegni Inglese
9620-20-B-GHx Manuali Inglese
Scarica Descrizione
UC-GH1 Master Accoppiatore manuale con (4) porte controllate da 3/8u201d NPT, assiale
Strumento UC-GH1 Gruppo base dell’accoppiatore manuale, NPT

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.