Caratteristiche del prodotto
- L’accoppiatore manuale collega più linee contemporaneamente.
- Corpo di dimensioni compatte.
- La chiusura brevettata attira le utenze.
- (16) Porte passanti M6.
- Durata nominale: 30.000 cicli.
| Specification | Value |
|---|---|
| Tipo di conformità | Nessuno |
| Tipo di bloccaggio | Manuale |
| Forza di accoppiamento minima | |
| Temperatura minima di esercizio | -28.9 °C |
| Temperatura massima di esercizio | 65.6 °C |
| Modulo Appartamenti | |
| Tipo di modulo | Medio |
| Numero di porte | 16 |
| Tipo di porta | Passare attraverso |
| Peso | 2.3 kg |
| Gamma di conformità X/Y | |
| Conformità Z |
| Scarica | Descrizione |
|---|---|
| UC-GH2 Master | Accoppiatore manuale, 16 porte passanti, M6 |
| Strumento UC-GH2 | Accoppiatore manuale, 16 porte passanti, M6 |