Accoppiatori di utilità

Accoppiatori di utilità: UC-GH3

Accoppiatori di utilità: UC-GH3

  • L’accoppiatore manuale collega più linee contemporaneamente.
  • Dimensioni compatte del corpo.
  • La chiusura brevettata attira le utenze.
  • (8) Porte passanti M6.
  • Durata nominale: 30.000 cicli.

Numero di modello:  UC-GH3
Contatta i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D

Caratteristiche del prodotto

  • L’accoppiatore manuale collega più linee contemporaneamente.
  • Corpo di dimensioni compatte.
  • La chiusura brevettata attira le utenze.
  • (8) Porte passanti M6.
  • Durata nominale: 30.000 cicli.
Specification Value
Tipo di conformità Nessuno
Tipo di bloccaggio Manuale
Forza di accoppiamento minima
Temperatura minima di esercizio -28.9 °C
Temperatura massima di esercizio 65.6 °C
Modulo Appartamenti
Tipo di modulo
Numero di porte 8
Tipo di porta Passare attraverso
Peso 2 kg
Gamma di conformità X/Y
Conformità Z
Scarica Tipo di download Lingua
9630-20-GH3-M Disegni Inglese
9620-20-B-GHx Manuali Inglese
Scarica Descrizione
UC-GH3 Master Accoppiatore manuale, 8 porte passanti, M6
Strumento UC-GH3 Accoppiatore manuale, 8 porte passanti, M6

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.