Accoppiatori di utilità

Accoppiatori di utilità: UC-GL2

Accoppiatori di utilità: UC-GL2

  • (4) Le piastre di montaggio fissano i moduli di utilità standard ATI per il montaggio a sporgere
  • Conformità progettuale incorporata per garantire un accoppiamento affidabile.
  • Cilindri di azionamento e attuatori lineari disponibili.
  • Perni di allineamento in acciaio inox temprato.
  • Consente il montaggio diretto del modulo DL4 sulle piastre A e C.

Numero di modello:  UC-GL2
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download

Caratteristiche del prodotto

  • (4) Le piastre di montaggio fissano i moduli di utilità standard ATI per il montaggio a sporgere
  • Conformità progettuale incorporata per garantire un accoppiamento affidabile.
  • Cilindri di azionamento e attuatori lineari disponibili.
  • Perni di allineamento in acciaio inox temprato.
  • Consente il montaggio diretto del modulo DL4 sulle piastre A e C.
Specification Value
Tipo di conformità Integrato
Tipo di bloccaggio Nessuno
Forza di accoppiamento minima 2200 N
Temperatura minima di esercizio -28.9 °C
Temperatura massima di esercizio 65.6 °C
Modulo Appartamenti
Tipo di modulo Pesante
Numero di porte 2
Tipo di porta Controllato
Peso
Gamma di conformità X/Y ±4,1 mm
Conformità Z 2 mm
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno dell’accoppiatore di utilità GL2A-N Disegni Inglese
Disegno dell’accoppiatore GL2-N Disegni Inglese
Manuale dell’accoppiatore multiuso GLx (incl. GL1, GL2, GL2A, GL3, GL5, GL8) Manuali Inglese

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.