Caratteristiche del prodotto
- (4) Le piastre di montaggio fissano i moduli di utilità standard ATI con montaggio a sporgere
- Conformità progettuale incorporata per garantire un accoppiamento affidabile.
- Cilindri di azionamento e attuatori lineari disponibili.
- Perni di allineamento in acciaio inox temprato.
- Consente il montaggio diretto del modulo DL4 sulle piastre A e C.
- (2) Porte passanti da 3/4
| Specification | Value |
|---|---|
| Tipo di conformità | Integrato |
| Tipo di bloccaggio | Nessuno |
| Forza di accoppiamento minima | 2200 N |
| Temperatura minima di esercizio | -28.9 °C |
| Temperatura massima di esercizio | 65.6 °C |
| Modulo Appartamenti | |
| Tipo di modulo | Pesante |
| Numero di porte | 2 |
| Tipo di porta | Passare attraverso |
| Peso | 8.5 kg |
| Gamma di conformità X/Y | ±4,1 mm |
| Conformità Z | 2 mm |
| Scarica | Descrizione |
|---|---|
| 9123-GL2PCM-0-0-0-0-N | Master accoppiatore di utilità conforme a GL2 con (2) porte passanti da 3/4 NPT |
| 9123-GL2PT-0-0-0-N | GL2 Strumento di accoppiamento di utilità con (2) porte passanti da 3/4 NPT |