Dispositivo di conformità

Compensatori di conformità universali: U1-050

Compensatori di conformità universali: U1-050

  • Conformità universale: Il meccanismo brevettato fornisce una conformità simultanea X-Y laterale, X-Y-Z di rotazione e Z di compressione, consentendo al robot di superare gravi disallineamenti tra l’utensile e il pezzo.
  • Reset pneumatico: Mentre le molle forniscono un precarico minimo, un pistone ad azionamento pneumatico riporta l’unità a una posizione centrale ripetibile.
  • Rigidità regolabile: Variando la pressione pneumatica sul pistone di ripristino, è possibile regolare la rigidità della conformità per ogni applicazione o carico utile.
  • Rilevamento integrato: Un sensore di conformità opzionale monitora la prossimità del pistone interno.
  • Schema di montaggio ISO: Per il fissaggio diretto a molti robot senza bisogno di adattatori.
  • Configurazioni flessibili: Le opzioni includono un sensore di conformità PNP o NPN, una protezione in gomma per l’ambiente e schemi di bulloni personalizzati per la piastra degli utensili.

Numero di modello:  U1-050
Contatta i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D

Caratteristiche del prodotto

  • Conformità universale: Il meccanismo brevettato fornisce una conformità simultanea X-Y laterale, X-Y-Z di rotazione e Z di compressione, consentendo al robot di superare gravi disallineamenti tra l’utensile e il pezzo.
  • Reset pneumatico: Mentre le molle forniscono un precarico minimo, un pistone ad azionamento pneumatico riporta l’unità a una posizione centrale ripetibile.
  • Rigidità regolabile: Variando la pressione pneumatica sul pistone di ripristino, è possibile regolare la rigidità della conformità per ogni applicazione o carico utile.
  • Rilevamento integrato: Un sensore di conformità opzionale monitora la prossimità del pistone interno.
  • Schema di montaggio ISO: Per il fissaggio diretto a molti robot senza bisogno di adattatori.
  • Configurazioni flessibili: Le opzioni includono un sensore di conformità PNP o NPN, una protezione in gomma per l’ambiente e schemi di bulloni personalizzati per la piastra degli utensili.
Specification Value
Movimento di conformità Universale
Intervallo di temperatura ambiente -da 28,9 °C a 65,6 °C
Carico utile massimo 4.99 kg
Pressione massima per la regolazione della rigidità di conformità 2.1 bar
Pressione di esercizio nominale 5.5 bar
Ripetibilità posizionale X-Y ±0,15 mm
Vita nominale 1 milione di cicli
Opzione di rilevamento PNP o NPN
Peso 0.635 kg
Rotazione asse X/Y ±3°
X/Y Laterale 2.8 mm
X/Y Momento statico massimo 2.3 Nm
Rotazione dell’asse Z ±8°
Compressione Z 6.1 mm
Z Momento statico massimo 1.1 Nm
Scarica Tipo di download Lingua
9630-15-U1K-050-SA-M-2131-L Disegni Inglese
9630-15-U1K-050-SB2-M-0000-L Disegni Inglese
9630-15-U1K-050-SB2-M-2131-L Disegni Inglese
9630-15-U1K-050-SB2-M-2131-L-C1 Disegni Inglese
9610-15-1003 Manuali Inglese
Scarica Descrizione
Schema di montaggio UCC 50 mm Compensatore di conformità universale, 31,5 Boss, 50 mm BC, sensore PNP, cavo cablato da 0,25 m e LED Pico a 90 gradi, porta M5, IP strumento 2131, bloccaggio

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.