Caratteristiche del prodotto
- Cambiatore utensili ad azionamento elettrico, ideale per applicazioni in cui non è disponibile aria compressa.
- Connettore di alimentazione e controllo motore M16 a 12 pin per l’invio dei comandi di bloccaggio/sbloccaggio e dei segnali di bloccato/sbloccato.
- Tempo di blocco/sblocco: 1 secondo.
- La tecnologia di bloccaggio “No-Touch” consente una separazione delle piastre fino a 1,0 mm durante il bloccaggio.
- Il design brevettato del meccanismo di bloccaggio Fail-Safe garantisce una forza ridotta esercitata sul pistone.
- Supporta diversi schemi di montaggio grazie alle piastre di interfaccia
- Tutte le parti di bloccaggio sono realizzate in acciaio inossidabile Rc58.
- Sono disponibili 3 superfici piatte per il montaggio di moduli elettrici, per una maggiore funzionalità
- Tensione di funzionamento: 21-30 V CC.
- Basso consumo energetico.
| Specification | Value |
|---|---|
| Descrizione | Quick-Change Master |
| Rilevamento del blocco | integrato |
| Limite di carico utile consigliato | 18 kg |
| Forza di bloccaggio | 1500 N |
| Ripetibilità | 0,015 mm |
| Peso | 1,41 kg |
| Momento statico Mxy | 60 Nm |
| Momento statico Mz | 80 Nm |
| Momento dinamico Mxy | 120 Nm |
| Momento dinamico Mz | 160 Nm |
| Momento massimo Mxy | 300 Nm |
| Momento massimo Mz | 400 Nm |
| Offset massimo di bloccaggio, Z | 1 mm |
| Offset massimo di bloccaggio, XY | ±1 mm |
| Offset massimo di bloccaggio, angolare XY | ±0,7° |
| Offset massimo di bloccaggio, angolare Z | ±1° |
| Temperatura ambiente min./max. | 5/50 °C |
| Orari di apertura/chiusura | 1,0/1,0 s |
| Schema di montaggio del modulo | 2 x J + K/J in Do bemolle |
| Supporto per modulo di controllo | Appartamento A |
| Proprietà speciali | Appartamento A dotato di servomotore brushless a 24 V CC, controller integrato e sensore PNP integrato per le condizioni di blocco, sblocco e pronto al blocco (RTL). |
- Filtra per Tipo
- Disegni
- Manuali
| Scarica | Tipo di download | Lingua |
|---|---|---|
| 9230-20-7830 | Disegni | Inglese |
| 9630-20-018 | Disegni | Inglese |
| 9620-20-B-18 Cambiatore utensili elettrico | Manuali | Inglese |
| Modulo di montaggio TSS e accoppiatore manuale | Disegni | Inglese |
| Piastra di interfaccia per utensili verticali TSS – modello J16 – dentellata | Disegni | Inglese |
| Scarica | Descrizione |
|---|---|
| QC-18 Master | QC-18 Master |
| Strumento QC-18 | Strumento QC-18 |
- Filtra per Codice articolo
- TSS
- 9120-TSS-VBQ-8206
- 9120-TSS-MMB-7130
| Codice articolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
TSS |
Il supporto per utensili ATI Small, o TSS, è compatibile con una serie di cambiautensili ATI di piccole dimensioni – modelli da QC-001 a QC-21. Il supporto è progettato per garantire la massima flessibilità e adattarsi alla maggior parte delle applicazioni dei clienti. Il sistema modulare consente di “costruire” il proprio sistema di stoccaggio degli utensili in base al numero di utensili, al posizionamento e alla disposizione di montaggio desiderati. Il sistema TSS offre l’opzione unica di utilizzare le piastre di interfaccia degli utensili o le porte d’aria vuote del cambiautensili come punti di fissaggio per gli utensili. |
|
|
9120-TSS-VBQ-8206 |
Perno e boccola TSS Piastra di interfaccia verticale per utensili con sagoma J16 – dentellata |
|
|
9120-TSS-MMB-7130 |
Modulo di montaggio TSS e accoppiatore manuale |
|