Caratteristiche del prodotto
- Flessibilità: QC850 è una soluzione modulare e di alto valore per il cambio automatico degli utensili, ideale per le applicazioni di movimentazione dei materiali e di giunzione nel settore automobilistico.
- Facilità di integrazione e manutenzione: progettata all’insegna della semplicità, la Serie 8 è facile da integrare, utilizzare e mantenere, garantendo un’integrazione perfetta nei sistemi esistenti.
- Montaggio diretto su polsi robotici ISO 9409-1-200-10-M12/M16.
- Altezza complessiva: il QC-850 mantiene un’altezza complessiva (unità principale e utensile) di 100 mm.
- Rilevamento integrato di blocco/sblocco per comunicare lo stato. Non è richiesto alcun SIP.
- Passaggio pneumatico integrato per un’alimentazione affidabile alle attrezzature a valle e il controllo del meccanismo di bloccaggio del Cambiatore utensili.
- Il sistema No-Touch Locking™ supera distanze di prelievo di 0,06 pollici (1,5 mm) per facilitare l’apprendimento del robot.
- Attacchi per moduli ausiliari opzionali. Sono disponibili tre (3) superfici piane; una (1) di queste è compatibile con i moduli delle serie 8 e 9121. Un’ulteriore superficie piana è dedicata al montaggio del modulo di controllo e della valvola.
- Piastra di montaggio sul supporto utensili. Piastra separata riservata al montaggio del QC sul supporto utensili.
| Specification | Value |
|---|---|
| Descrizione | Quick-Change Master |
| Rilevamento del blocco | integrato |
| Limite di carico utile consigliato | 700 kg |
| Forza di bloccaggio | 48.000 N |
| Ripetibilità | 0,015 mm |
| Peso | 11,5 kg |
| Schema di montaggio del robot/utensile | ISO 9409-1-200-10-M12 |
| Passacavi pneumatici, Tipo I | G1/2" a 1.600 l/min |
| Passanti pneumatici, Tipo II | – |
| Blocco/Sblocco del collegamento pneumatico | Adattatore per valvole |
| Momento statico Mxy | 3510 Nm |
| Momento statico Mz | 2110 Nm |
| Momento dinamico Mxy | 7000 Nm |
| Momento dinamico Mz | 6300 Nm |
| Momento massimo Mxy | 15.000 Nm |
| Momento massimo Mz | 13.500 Nm |
| Offset massimo di bloccaggio, Z | 1,5 mm |
| Offset massimo di bloccaggio, XY | ±2 mm |
| Offset massimo di bloccaggio, angolare XY | ±0,7° |
| Offset massimo di bloccaggio, angolare Z | ±1° |
| Temperatura ambiente min./max. | 5/60 °C |
| Pressione di esercizio min./max. | 4,2/8,3 bar |
| Orari di apertura/chiusura | 0,5/0,5 s |
| Volume del cilindro per corsa doppia | 550 cm³ |
| Supporto per modulo di controllo | Appartamento A |
| Proprietà speciali | Master consente inoltre l'utilizzo di robot con schema di montaggio ISO 9409-1-200-10-M16. |