Cambiatori di utensili

MC-10 Cambiautensili manuale

MC-10 Cambiautensili manuale

I cambiautensili manuali di ATI rappresentano una soluzione semplice e affidabile per cambiare rapidamente gli effettivi finali senza bisogno di utensili o di alimentazione. Progettati per garantire facilità d’uso e allineamento ripetibile, riducono i tempi di inattività e migliorano la flessibilità in applicazioni collaborative, di laboratorio o a basso volume.

  • (4) M5 o #10-32 Porte di passaggio aria integrate in un pacchetto compatto di 381 grammi
  • Progettato per applicazioni cobot fino a 5 kg.
  • Indicatori visivi di blocco e sblocco.
  • Clic tattile per il blocco e lo sblocco.
  • Un (1) piatto per l’aggiunta di utenze elettriche al modulo
Numero di modello:  MC-10
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Accessori

Caratteristiche del prodotto

  • (4) M5 o #10-32 Porte per il passaggio dell’aria integrate in un pacchetto compatto di 381 grammi
  • Progettato per applicazioni cobot fino a 5 kg.
  • Indicatori visivi di blocco e sblocco.
  • Clic tattile per il blocco e lo sblocco.
  • Una (1) piastra per l’aggiunta di utenze elettriche al modulo
  • Supporta diversi schemi di montaggio con piastre di interfaccia
  • Design ergonomico del collare.
    Specification Value
    Dimensioni delle porte passanti (4) M5 o #10-32 Solo aria
    Porta passante pneumatica Quantità 4
    Ripetibilità posizionale 0.0889 mm
    Limite di carico suggerito 5 kg
    Capacità di momento statico X/Y 3.73 Nm
    Z Capacità di momento statico 12.4 Nm
    Peso del lato master 0.295 kg
    Peso lato utensile 0.0862 kg
    Peso con accoppiamento 0.381 kg
    Tipo di azionamento Manuale
    Tipo di polso robotico Standard
    Colore Nero
    Filettature del porto Filettature M5
    Scaricare Tipo di download Lingua
    9630-20-MC10 Disegni Inglese
    9630-20-MC10-B Disegni Inglese
    9620-20-B-MC-10 Cambiatore utensili Manuali Inglese
    Scaricare Descrizione
    MC-10 Master Master di base dell’accoppiatore manuale MC-10 con (4) porte M5, corpo arancione
    MC-10 Strumento-B MC-10 Attrezzo base per accoppiatore manuale con (4) porte M5, corpo nero
    Strumento MC-10 MC-10 Attrezzo base per accoppiatore manuale con (4) porte M5, corpo arancione
    MC-10 Master-B Master di base dell’accoppiatore manuale MC-10 con (4) porte M5, corpo nero
    Numero di parte Descrizione
    Gruppo piastra d'interfaccia 9122-010T-IP-11309 Gruppo IP per MC-10T a BC50, (4) M6, incavo 31,5, tassello 6.
    Gruppo piastra d'interfaccia 9122-010M-IP-10308 Gruppo IP per MC-10M a BC50, (4) M6, bocchetta 31,5, tassello 6.
    3405-1220004-01

    Raccordo aria, diritto, esagono interno, filettatura maschio M5 x tubo da 4 mm, FESTO QSM-M5-4-I Lato master o utensile

    3405-2220023-01

    Raccordo, gomito girevole, M5 maschio x 4 mm Tubo Solo lato utensile

    Moduli compatibili

    1 Risultato

    Categoria di prodotto

    Parlare con un esperto

    Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.