Caratteristiche del prodotto
- Riduce gli scarti, i tempi di inattività e i danni alle macchine.
- Eliminazione di inceppamenti, cunei e galla.
- Aumenta la produttività dell’assemblaggio automatico (maggiore produttività).
- Riduce i costi della macchina e dei pezzi grazie alle tolleranze ridotte.
- Sostituisce le bussole di centraggio, le molle e gli RCC a due stadi.
- Rende possibili assemblaggi impossibili.
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Disallineamento di bloccaggio consentito | 1.1° |
| Disallineamento laterale consentito | 2.2 mm |
| Disallineamento di torsione ammissibile | 4° |
| Centro di conformità | 150 mm |
| Rigidità dell’armamento | 554 Nm/rad |
| Movimento di conformità | Remoto |
| Diametro | 99 mm |
| Fattore di forza | 25.8 N/bar |
| Altezza | 45 mm |
| Rigidità laterale | 11400 N/m |
| Capacità massima di bloccaggio | 7.3 Nm |
| Capacità massima di bloccaggio | 1400 N |
| Capacità di compressione massima | 8.9 N |
| Capacità laterale massima | |
| Numero massimo di tamponi | 3 |
| Capacità di tensione massima | 53 N |
| Peso con 3 tamponi a taglio | 0.363 kg |
| Peso con 3 tamponi di taglio, blocco e sensore | 0.499 kg |
- Filtrare per Tipo
- Disegni
- Manuali
| Scaricare | Tipo di download | Lingua |
|---|---|---|
| Compensatore metrico serie 200 con blocco e predisposizione per sensore | Disegni | Inglese |
| Dimensioni e caratteristiche di montaggio del cuscinetto a taglio | Disegni | Inglese |
| Manuale del compensatore di conformità laterale LCC L1A-063, L1J-063, L1A-125 (9116 serie 000, 100, 200 e 400) | Manuali | Inglese |
- Filtrare per Numero di parte
- HCL-11A
| Numero di parte | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
HCL-11A | Neoprene, da -29 a 82, Buono, Buono, 20 (basso), 24889 |
|