Cambiatori di utensili

QC-1

Cambiatore utensili QC-1-E

I cambiatori utensili robotizzati ATI consentono la sostituzione completamente automatizzata degli effettori terminali con bloccaggio sicuro, passaggio dei servizi e elevata ripetibilità. Progettati per ambienti difficili e un utilizzo ad alto numero di cicli, aumentano i tempi di funzionamento, la flessibilità e la produttività nell’automazione robotica.

  • (4) Porte di passaggio dell’aria integrate M5 o #10-32 in un alloggiamento compatto (93,8 grammi) con raccordi e moduli E04
  • Design estremamente compatto e leggero per robot “a ragno” o delta ad alta velocità.
  • Il sistema No-Touch Locking™ supera distanze di presa di 1,0 mm per facilitare l’apprendimento del robot.
  • Il design brevettato del meccanismo di bloccaggio Fail-Safe garantisce una forza ridotta sul pistone
  • Tutte le parti di bloccaggio sono realizzate in acciaio inossidabile Rc58.
Numero di modello:  tool-changers-qc-1
Contatta i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download Modelli CAD 3D Accessori Tabella del carico utile

Caratteristiche del prodotto

  • (4) Attacchi integrati per il passaggio dell’aria M5 o #10-32 in un alloggiamento compatto (93,8 grammi) con raccordi e moduli E04
  • Design estremamente compatto e leggero per robot “spider” o delta ad alta velocità.
  • La tecnologia No-Touch Locking™ supera distanze di prelievo di 1,0 mm per facilitare l’apprendimento del robot.
  • Il design brevettato del meccanismo di bloccaggio Fail-Safe garantisce una forza ridotta sul pistone
  • Tutte le parti di bloccaggio sono realizzate in acciaio inossidabile Rc58.
  • Sono disponibili due (2) superfici piatte per il montaggio di moduli elettrici, a garanzia di una maggiore funzionalità
  • Caratteristiche di allineamento nel corpo del Cambiatore utensili per una maggiore resistenza alla torsione e una migliore facilità di manutenzione.
Specification Value
Descrizione Quick-Change Master
Rilevamento del blocco non è possibile
Limite di carico utile consigliato 1,5 kg
Forza di bloccaggio 170 N
Ripetibilità 0,01 mm
Peso 0,03 kg
Passacavi pneumatici, Tipo I 4x M5 a 150 l/min
Blocco/Sblocco del collegamento pneumatico M3
Momento statico Mxy 1 Nm
Momento statico Mz 1 Nm
Momento dinamico Mxy 2 Nm
Momento dinamico Mz 2 Nm
Momento massimo Mxy 6 Nm
Momento massimo Mz 6 Nm
Offset massimo di bloccaggio, Z 1 mm
Offset massimo di bloccaggio, XY ±2 mm
Offset massimo di bloccaggio, angolare XY ±0,7°
Offset massimo di bloccaggio, angolare Z ±1°
Temperatura ambiente min./max. 5/60 °C
Pressione di esercizio min./max. 4,2/7 bar
Orari di apertura/chiusura 0,1/0,1 s
Volume del cilindro per corsa doppia 1,2 cm³
Schema di montaggio del modulo M1
Scarica Tipo di download Lingua
9630-20-001 Disegni Inglese
9610-20-1955 Manuali Inglese
Scarica Descrizione
QC-1 Tool-Euro Strumento QC-1 – Euro
QC-1 Master-Euro QC-1 Master – Euro
Codice articolo Descrizione
9120-TSS-MM-7869

Modulo di montaggio TSS per QC-001

Moduli compatibili

2 risultati

Categoria di prodotto

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.