Caratteristiche del prodotto
- (5) M5 o #10-32 Porte di passaggio dell’aria integrate in un pacchetto compatto di 281 grammi
- La tecnologia di bloccaggio No-Touch consente una separazione della piastra fino a 1,5 mm durante il bloccaggio.
- Il design brevettato del meccanismo di bloccaggio Fail-Safe determina una forza ridotta sul pistone.
- Montaggio diretto sui polsi dei robot ISO 9409-1-31,5-4-M5 per ridurre al minimo l’altezza della pila. Supporta anche altri schemi di montaggio
- Tutte le parti di bloccaggio sono realizzate in acciaio inox Rc58.
- Sono disponibili due (2) piani per il montaggio di moduli elettrici per una maggiore funzionalità
- Caratteristiche di allineamento nel corpo del Cambiatore utensili per una maggiore resistenza alla torsione e una migliore manutenibilità.
- Sensore di blocco/sblocco integrato per comunicare lo stato. Non è necessario il SIP.
- Porte pneumatiche configurabili nello strumento QC per il passaggio radiale o assiale.
- Disponibile con utensile scanalato per un immagazzinamento degli utensili economico e leggero.
- Fornito con raccordi aria lock/unlock per tubi da 4 mm (5/32″).
| Specification | Value |
|---|---|
| Forza di bloccaggio a 80 psi (5,5 bar) | 980 N |
| Distanza massima di bloccaggio | 1.52 mm |
| Dimensioni delle porte passanti | (5) M5 o #10-32 |
| Porta passante pneumatica Quantità | 5 |
| Ripetibilità posizionale | 0.0102 mm |
| Limite di carico suggerito | 16 kg |
| Capacità di momento statico X/Y | 20.3 Nm |
| Z Capacità di momento statico | 12.4 Nm |
| Peso del lato master | 0.2 kg |
| Peso lato utensile | 0.0816 kg |
| Peso con accoppiamento | 0.281 kg |
| Tipo di azionamento | Pneumatico |
| Tipo di polso robotico | Standard |
| Colore | Nero |
| Filettature del porto | Filettature M5 |
- Filtra per Tipo
- Disegni
- Manuali
| Scarica | Tipo di download | Lingua |
|---|---|---|
| 9630-20-007CM 007DT | Disegni | Inglese |
| 9630-20-007CM 007ST | Disegni | Inglese |
| 9630-20-COB-CRX10-007-01 | Disegni | Inglese |
| 9630-20-COB-ISO50-007-01 | Disegni | Inglese |
| 9630-20-COB-UR-007-01 | Disegni | Inglese |
| 9610-20-3939 | Manuali | Inglese |
| cambiatore utensili base serie 9620-20-B-7 con sensori di prossimità | Manuali | Inglese |
| 9620-20-B-CRX PLUGIN | Manuali | Inglese |
| Scarica | Descrizione |
|---|---|
| QC-7 Master-B | QC-7 Master-B |
| QC-7 Strumento-B | QC-7 Strumento-B |
| QC-7 Utensile scanalato-B | QC-7 Utensile scanalato-B |
- Filtra per Codice articolo
- 9120-TSS-TH-11391
- 9120-TSS-MMS-11345
- 9120-TSS-VBB-7963
| Codice articolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9120-TSS-TH-11391 |
Modulo gancio per utensili QC-7 |
|
|
9120-TSS-MMS-11345 |
Nido per utensili scanalato TSS per QC-7 |
|
|
9120-TSS-VBB-7963 |
Piastra di interfaccia per utensili verticali TSS – vuota |
|