Caratteristiche del prodotto
- (8) porte di passaggio dell’aria integrate da 1/8 G (BSPP) in un pacchetto compatto di 1,84 kg
- La tecnologia di bloccaggio No-Touch consente una separazione della piastra fino a 1,5 mm durante il bloccaggio.
- Il design brevettato del meccanismo di bloccaggio Fail-Safe determina una forza ridotta sul pistone.
- Supporta diversi schemi di montaggio con piastre di interfaccia
- Tutte le parti di bloccaggio sono realizzate in acciaio inox Rc58.
- Due (2) piastre disponibili per il montaggio di moduli di utilità per una maggiore funzionalità
- Caratteristiche di allineamento nel corpo del Cambiatore utensili per una maggiore resistenza alla torsione e una migliore manutenibilità.
| Specification | Value |
|---|---|
| Forza di bloccaggio a 80 psi (5,5 bar) | 5600 N |
| Distanza massima di bloccaggio | 3.05 mm |
| Dimensioni delle porte passanti | (8) 1/8 NPT |
| Porta passante pneumatica Quantità | 8 |
| Ripetibilità posizionale | 0.0152 mm |
| Limite di carico suggerito | 60 kg |
| Capacità di momento statico X/Y | 226 Nm |
| Z Capacità di momento statico | 226 Nm |
| Peso del lato master | 1.25 kg |
| Peso lato utensile | 0.59 kg |
| Peso con accoppiamento | 1.84 kg |
| Tipo di azionamento | Pneumatico |
| Tipo di polso robotico | Standard |
| Colore | Nero |
| Filettature del porto | Filettature BSPP/G |
| Scaricare | Descrizione |
|---|---|
| QC-40Q Master-Euro | QC-40Q Master – Euro |
| QC-40 Strumento-Euro | Strumento QC-40 – Euro |
- Filtrare per Numero di parte
- 9120-TSS-HBQ-9400
- 9120-TSS-VBQ-8206
- 9120-TSS-MMB-7130
| Numero di parte | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9120-TSS-HBQ-9400 |
Piastra di interfaccia per utensili TSS per QC-40 – vuota |
|
|
9120-TSS-VBQ-8206 |
Perno e boccola TSS Piastra di interfaccia verticale per utensili con sagoma J16 – dentellata |
|
|
9120-TSS-MMB-7130 |
Modulo di montaggio TSS e accoppiatore manuale |
|