Cambiatori di utensili

QC-160

QC-160-E Cambiatore utensili

I cambiatori utensili robotizzati ATI consentono lo scambio completamente automatizzato dell’utensile finale con bloccaggio sicuro, passaggio delle utility ed elevata ripetibilità. Progettati per ambienti difficili e per un utilizzo ad alto numero di cicli, aumentano i tempi di attività, la flessibilità e la produttività dell’automazione robotica

  • (5) porte di passaggio dell’aria integrate da 3/8 G (BSPP) e (4) 1/2 G (BSPP) in un pacchetto da 9,3 kg
  • La tecnologia di bloccaggio No-Touch consente una separazione della piastra fino a 3,0 mm durante il bloccaggio.
  • Il design brevettato del meccanismo di bloccaggio Fail-Safe determina una forza ridotta sul pistone.
  • Montaggio diretto sui polsi dei robot con schema di montaggio ISO da 125 mm per ridurre al minimo l’altezza della pila. Supporta anche altri modelli di montaggio
  • Tutte le parti di bloccaggio sono realizzate in acciaio inox Rc58.
Numero di modello:  tool-changers-qc-160
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Accessori Grafico del carico utile

Caratteristiche del prodotto

  • (5) porte di passaggio dell’aria integrate da 3/8 G (BSPP) e (4) 1/2 G (BSPP) in un pacchetto da 9,3 kg
  • La tecnologia di bloccaggio No-Touch consente una separazione della piastra fino a 3,0 mm durante il bloccaggio.
  • Il design brevettato del meccanismo di bloccaggio Fail-Safe determina una forza ridotta sul pistone.
  • Montaggio diretto sui polsi dei robot con schema di montaggio ISO da 125 mm per ridurre al minimo l’altezza della pila. Supporta anche altri modelli di montaggio
  • Tutte le parti di bloccaggio sono realizzate in acciaio inox Rc58.
  • Due (2) piani disponibili per montare fino a quattro (4) moduli di utilità senza adattatori per una maggiore funzionalità
  • Caratteristiche di allineamento nel corpo del Cambiatore utensili per una maggiore resistenza alla torsione e una migliore manutenibilità.
  • Sensore di blocco/sblocco integrato per comunicare lo stato. Non è necessario il SIP.
Specification Value
Forza di bloccaggio a 80 psi (5,5 bar) 31000 N
Distanza massima di bloccaggio 2 mm
Dimensioni delle porte passanti (5) 3/8 NPT; (4) 1/2 NPT
Porta passante pneumatica Quantità 5
Ripetibilità posizionale 0.0152 mm
Limite di carico suggerito 300 kg
Capacità di momento statico X/Y 2710 Nm
Z Capacità di momento statico 2260 Nm
Peso del lato master 6.44 kg
Peso lato utensile 2.86 kg
Peso con accoppiamento 9.3 kg
Tipo di azionamento Pneumatico
Tipo di polso robotico Standard
Colore Nero
Filettature del porto Filettature BSPP/G
Scaricare Tipo di download Lingua
9630-20-160 Disegni Inglese
9630-20-160-E Disegni Inglese
serie 9620-20-B-160 Cambiatore utensili di base Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
QC-160 Strumento-Euro QC-160 Strumento – Euro
QC-160 Master-Euro QC-160 Master – Euro
Numero di parte Descrizione
9121-TSL-TH-5641

TSL Gruppo piastra di aggancio per utensili, vuoto

9120-TSL-HBB-4115

Piastra interfaccia utensili TSL – vuota

9120-TSL-HBQ-8389

Piastra di interfaccia per utensili TSL per QC-150 e QC-160 – vuota

9120-TSL-VBB-3328

Piastra di interfaccia per utensili verticali TSL – vuota

9120-TSL-VBC-11618

Piastra di interfaccia verticale per utensili TSL con (4) tasselli M8, (4) M6

9120-TSL-RMH-R000

Modulo di aggancio TSL, rigido

9120-TSL-RMB-R000

Modulo pin e boccole TSL, rigido

9120-TSL-PM-148B-R000

Modulo montante TSL, (1) modulo perno rigido e boccola, altezza 48″

9120-TSL-PM-148H-R000

Modulo montante TSL, (1) modulo di aggancio rigido, altezza 48″

9120-TSL-PM-248B-R000

Modulo montante TSL, (2) moduli rigidi con perno e boccola, altezza 48″

9120-TSL-PM-248H-R000

Modulo postale TSL, doppio supporto con (2) moduli di aggancio rigido, altezza 48″

Moduli compatibili

83 Risultato

Categoria di prodotto

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.