Kit di sensori di forza/coppia

Kit sensore di forza/coppia Axia pronto per FANUC

Kit sensore di forza/coppia Axia80 per robot FANUC con schema di bulloni BC31.5, diametro 80 mm, carico utile 150N / 8Nm, Ethernet / RS422, IP68, connettore M12 a 12 pin

  • rilevamento di forza/coppia a 6 assi – Misura la forza e la coppia in tutti e sei i gradi di libertà (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) con intervalli fino a 150 N di forza e 8 Nm di coppia, perfetti per attività delicate o a bassa forza
  • Fattore di forma – Leggero e compatto per facilitare l’installazione; progettato per supportare le esigenze del mercato dell’assemblaggio elettronico e dei robot industriali a basso carico.
  • Kit sensore di forza/coppia FANUC-Ready – Realizzato appositamente per i robot FANUC, questo kit comprende un sensore compatibile, una piastra di interfaccia per la foratura BC31.5, cavi e alimentatore.
  • Doppia comunicazione: Ethernet e RS422 – Offre una connettività flessibile con Ethernet ad alta velocità per le reti moderne e RS422 per un’integrazione affidabile dei sistemi preesistenti.
  • Estremamente resistente – Lavorato con precisione in alluminio aeronautico ad alta resistenza, combina durata e peso ridotto. Gestisce sovraccarichi fino a 5,0-12,5 volte la capacità nominale.
Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello: fanuc-ready-axia-ft-sensor-kit
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Accessori

Caratteristiche del prodotto

  • rilevamento di forza/coppia a 6 assi – Misura la forza e la coppia in tutti e sei i gradi di libertà (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) con intervalli fino a 150 N di forza e 8 Nm di coppia, perfetti per attività delicate o a bassa forza
  • Fattore di forma – Leggero e compatto per facilitare l’installazione; progettato per supportare le esigenze del mercato dell’assemblaggio elettronico e dei robot industriali a basso carico.
  • Kit sensore di forza/coppia FANUC-Ready – Realizzato appositamente per i robot FANUC, questo kit comprende un sensore compatibile, una piastra di interfaccia per la foratura BC31.5, cavi e alimentatore.
  • Doppia comunicazione: Ethernet e RS422 – Offre una connettività flessibile con Ethernet ad alta velocità per le reti moderne e RS422 per un’integrazione affidabile dei sistemi preesistenti.
  • Estremamente resistente – Lavorato con precisione in alluminio aeronautico ad alta resistenza, combina durata e peso ridotto. Gestisce sovraccarichi fino a 5,0-12,5 volte la capacità nominale.
  • Elevato rapporto segnale/rumore – Gli estensimetri al silicio forniscono un segnale 75 volte più forte dei tradizionali estensimetri a foglio. Questo segnale viene amplificato, con conseguente distorsione di rumore prossima allo zero.
  • Grado di protezione IP64 per polvere e spruzzi – Completamente protetti contro la polvere e resistenti agli spruzzi d’acqua in qualsiasi direzione, ideali per l’uso industriale generale con esposizione occasionale all’umidità
Specifiche Valore
Campo di misura 150N / 8Nm
Forza X/Y Sovraccarico asse singolo ±750 N
Forza Z Sovraccarico asse singolo ±2300 N
Coppia X/Y Sovraccarico asse singolo ±40 Nm
Coppia Z Sovraccarico asse singolo ±40 Nm
Forza X/Y Rigidità calcolata 1.1×107 N/m
Coppia X/Y Rigidità calcolata 1.1×104 Nm/rad
Forza Z Rigidità calcolata 2.0×107 N/m
Coppia Z Rigidità calcolata 2.3×107 Nm/rad
Fx/Fy/Tz Frequenza risonante 1500 Hz
Fz/Tx/Ty Frequenza di risonanza 1500 Hz
Risoluzione del rilevamento della forza X/Y 0.01 N
Campo di rilevamento della forza X/Y ±150 N
Risoluzione del rilevamento della coppia X/Y 0.0005 Nm
Campo di rilevamento della coppia X/Y ±8 Nm
Risoluzione del rilevamento della forza Z 0.01 N
Campo di rilevamento della forza Z ±470 N
Z Risoluzione del rilevamento della coppia 0.0005 Nm
Z Campo di rilevamento della coppia ±8 Nm
Altezza 25.4 mm
Peso 0.28 kg
Diametro 80 mm
Grado di protezione IP IP68
Interfaccia di comunicazione Ethernet & RS422
Connettore m12 a 12 pin
Schema del cerchio dei bulloni BC31.5
Scaricare Tipo di download Lingua
Manuale del robot universale F/T Axia80 (UR CB3) Documenti Inglese
Manuale del robot universale (URe) F/T Documenti Inglese
Guida alla programmazione e alla dimostrazione del robot universale F/T Documenti Inglese
Manuale EtherCAT Axia80 Documenti Inglese
Manuale Ethernet Axia80 Documenti Inglese
Per i clienti Axia80 che desiderano utilizzare il proprio sensore con il software di controllo della forza FANUC Documenti Inglese
RS422 Manuale Axia80 Documenti Inglese
Manuale RS485 Axia80 Documenti Inglese
Manuale del sensore Axia80 F/T Documenti Inglese
Per i clienti che utilizzano un sensore ATI EtherCAT F/T con KUKA.ForceTorqueControl (FTCtrl) Documenti Inglese
Manuale del sensore di coppia ECAT3 Manuali Inglese
Manuale del sensore di coppia NETrs Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
9105-Axia80-M8 9105-Axia80-M8
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9105-IP-2126 Gruppo IP per Axia80 MAP a BC50, (4)M6, bocchetta 31,5, tassello 6 (tassello a -Y)
Cavalletto portautensili 9105-IP-2175 Assetto IP per Axia80 a BC31.5, (7)M5, bocchetta 20, tassello 5 con montaggio cavo. Piastra a gradini; si adatta a flange di robot di dimensioni simili o superiori al diametro del sensore.
Cavalletto portautensili 9105-IP-2118 IP Assy per Axia80 a BC31.5, (7)M5, bocchetta 20, tassello 5 con 3x fori filettati M5 per la gestione dei cavi. Piastra piatta; si adatta a flange di robot più piccole del diametro del sensore.
Cavalletto portautensili 9105-C-F20F1-MD04M1-01-5.0

Cavo seriale FANUC, da FIO-JD6 femmina a 20 pin a M12 D-Code maschio a 4 pin (5 m)

Cavalletto portautensili 9105-CBL-S-G1-Q5F-WWPS1-1.5

Alimentatore a parete F/T, uscita 24 V CC, spine internazionali

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.