Sensori di forza-coppia

Sensore di forza/coppia Delta/Gamma/Omega

Sensore di forza/coppia Gamma, diametro 75,4 mm, carico utile 130N/10Nm, analogico (+/-10V), IP20, connettore Hirose a 20 pin

  • rilevamento di forza/coppia a 6 assi – Misura la forza e la coppia in tutti e sei i gradi di libertà (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) con intervalli fino a 130 N di forza e 10 Nm di coppia, ideale per compiti di precisione leggeri
  • Fattore di forma – Robusta custodia industriale con elettronica integrata per un rilevamento all-in-one.
  • Compatibilità con il software FANUC – L’integrazione nativa con il software FANUC Force Control offre un’integrazione perfetta e un trasferimento efficiente dei dati
  • Uscita analogica (+/-10V) – Fornisce un feedback semplice e in tempo reale della forza e della coppia, compatibile con la maggior parte dei PLC, dei controllori e dei sistemi di acquisizione dati.
  • Estremamente resistente – Lavorato con precisione in alluminio aeronautico ad alta resistenza, combina durata e peso ridotto. Gestisce sovraccarichi fino a 6,9-31,6 volte la sua capacità nominale.
Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello: delta-gamma-omega-ft-sensor
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download Accessori

Caratteristiche del prodotto

  • rilevamento di forza/coppia a 6 assi – Misura la forza e la coppia in tutti e sei i gradi di libertà (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) con intervalli fino a 130 N di forza e 10 Nm di coppia, ideale per compiti di precisione leggeri
  • Fattore di forma – Robusta custodia industriale con elettronica integrata per un rilevamento all-in-one.
  • Compatibilità con il software FANUC – L’integrazione nativa con il software FANUC Force Control offre un’integrazione perfetta e un trasferimento efficiente dei dati
  • Uscita analogica (+/-10V) – Fornisce un feedback semplice e in tempo reale della forza e della coppia, compatibile con la maggior parte dei PLC, dei controllori e dei sistemi di acquisizione dati.
  • Estremamente resistente – Lavorato con precisione in alluminio aeronautico ad alta resistenza, combina durata e peso ridotto. Gestisce sovraccarichi fino a 6,9-31,6 volte la capacità nominale.
  • Elevato rapporto segnale/rumore – Gli estensimetri al silicio forniscono un segnale 75 volte più forte dei tradizionali estensimetri a foglio. Questo segnale viene amplificato, con conseguente distorsione di rumore prossima allo zero.
  • Classificazione IP20 per ambienti controllati – Offre una protezione di base contro gli oggetti solidi, ideale per l’uso in ambienti industriali o di laboratorio puliti, asciutti e chiusi
Specifiche Valore
Campo di misura 130N / 10Nm
Forza X/Y Sovraccarico asse singolo ±1200 N
Forza Z Sovraccarico asse singolo ±4100 N
Coppia X/Y Sovraccarico asse singolo ±79 Nm
Coppia Z Sovraccarico asse singolo ±82 Nm
Forza X/Y Rigidità calcolata 9.1×106 N/m
Coppia X/Y Rigidità calcolata 1.1×104 Nm/rad
Forza Z Rigidità calcolata 1.8×107 N/m
Coppia Z Rigidità calcolata 1.6×104 Nm/rad
Fx/Fy/Tz Frequenza risonante 1400 Hz
Fz/Tx/Ty Frequenza di risonanza 2000 Hz
Risoluzione del rilevamento della forza X/Y 0.006 N
Campo di rilevamento della forza X/Y ±130 N
Risoluzione del rilevamento della coppia X/Y 0.0003 Nm
Campo di rilevamento della coppia X/Y ±10 Nm
Risoluzione del rilevamento della forza Z 0.013 N
Campo di rilevamento della forza Z ±400 N
Z Risoluzione del rilevamento della coppia 0.0003 Nm
Z Campo di rilevamento della coppia ±10Nm
Altezza 33.3 mm
Peso 0.255 kg
Diametro 75.4 mm
Grado di protezione IP IP20
Interfaccia di comunicazione Analogico (+/-10V)
Connettore hirose a 20 pin
Scaricare Tipo di download Lingua
Manuale del sensore di coppia ECAT3 Manuali Inglese
Manuale del sensore di coppia NETrs Manuali Inglese
Disegno della piastra adattatore di montaggio Gamma non classificata IP Disegni Inglese
Trasduttore Gamma Mux senza adattatore di montaggio standard Disegni Inglese
Trasduttore Gamma DAQ/NET con piastra adattatore di montaggio Disegni Inglese
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9105-IP-2194 Gruppo MAP per GAMMA a BC50, (4)M6, BOSS 31,5, tassello 6 (tassello a -Y)
Cavalletto portautensili 9105-PS-1

Alimentazione del trasduttore DAQ

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.